跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Agila smart带全锁的旋转脚轮采用螺栓孔安装方式,确保稳固连接。脚轮外壳采用钢板轻型材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平稳灵活的转向性能。车轮主体由聚丙烯材料构成,胎面覆盖热塑性橡胶,具备优异的耐磨性和静音效果,内置滑动轴承确保运行顺畅。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为135毫米,结构紧凑适用于各种设备。该脚轮动载荷能力为80公斤(运行速度3公里/小时),静载荷能力达160公斤,能够承受较大重量。产品专为护理床、医院、养老院和护理院等医疗护理环境设计,满足医疗设备对移动性、稳定性和静音性的严格要求。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
1677PJO100P30-13
EAN
4031582356427
Core attributes
外壳类型
带全锁的旋转脚轮
3 km/h的载重
80 kg
静态载重
160 kg
总高
135 mm
温度范围(最大)
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
0.54 kg
产品名称
Agila smart
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
Fitting
固定件类型
螺栓孔
螺栓孔直径
13 mm
Housing
支架形状
宽 ,加强的
材料
钢板,轻型
旋转轴承
两个钢珠滚道
转向干涉
233 mm
偏移量
38 mm
旋转半径
116.5 mm
Wheel
胎面硬度 (A)
88 岸 A
轮体材料
聚丙烯
胎面材料
热塑性橡胶
胎面宽度
32 mm
直径
100 mm
侧盖
无螺纹护罩
轴承
滑动轴承
special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
坚固的外壳
由压制镀锌钢制成
防止意外移动
用于手动操作的车轮锁
固定支撑
全锁定同时锁定轮子和转向外壳
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
易于操控
双滚珠轴承转向头
跳过产品库

相关产品

变体
万向脚轮 100 mm
万向脚轮 100 mm
Agila smart
1670PJO100P30-13

Agila smart万向脚轮采用螺栓孔安装方式,脚轮可以使用任何长度的标准螺钉安装。脚轮外壳采用钢板,轻型材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转向性能。车轮轮体采用聚丙烯材料制成,胎面覆盖热塑性橡胶,提供良好的地面保护和静音效果,轮子配置滑动轴承。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为135毫米。该脚轮动态承载能力为80公斤(在3公里/小时速度下),静态承载能力可达160公斤。产品特别适用于护理床、医院、养老院和护理院等医疗护理环境,能够满足医疗设备对静音、耐用和灵活移动的专业要求。

100 mm
135 mm
80 kg
100 mm
135 mm
80 kg
跳过产品库

相关产品

变体
万向脚轮 100 mm
万向脚轮 100 mm
Agila smart
1670PJO100P30-13

Agila smart万向脚轮采用螺栓孔安装方式,脚轮可以使用任何长度的标准螺钉安装。脚轮外壳采用钢板,轻型材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转向性能。车轮轮体采用聚丙烯材料制成,胎面覆盖热塑性橡胶,提供良好的地面保护和静音效果,轮子配置滑动轴承。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为135毫米。该脚轮动态承载能力为80公斤(在3公里/小时速度下),静态承载能力可达160公斤。产品特别适用于护理床、医院、养老院和护理院等医疗护理环境,能够满足医疗设备对静音、耐用和灵活移动的专业要求。

100 mm
135 mm
80 kg
100 mm
135 mm
80 kg