Scout旋转脚轮,带弹簧式方向锁和轮闸,采用矩形板安装方式,为专业清洁车应用而设计。脚轮外壳采用不锈钢重型材质制造,配备精密滚珠轴承的旋转机构,确保平稳的转向性能。车轮轮体由注射聚氨酯注塑材料制成,胎面采用聚氨酯注塑导电材料,具备优异的耐磨性和导电特性,轮毂内置不锈钢精密滚珠轴承,保证长期稳定运行。车轮直径为200毫米,脚轮总高度为245毫米,结构紧凑适用于各种工业环境。该脚轮动态承载能力为350公斤(在4公里每小时速度下),静态承载能力高达700公斤,能够满足重载设备的使用需求,是专业清洁车辆的理想选择。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
坚固的外壳
由压制镀锌钢制成
防止意外移动
用于手动操作的车轮锁
节约资源的部件更换
螺纹轴便于轻松更换轮子
不间断使用
带防尘圈的转向轴承,保证持续不间断的运动
用户友好的刹车
按钮操作,轻松启用或关闭轮刹
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
符合人体工学的使用
优化滚动阻力的轮子可减轻用户负担
认证导电性
导电版本可保护用户和电气设备免受静电放电
低维护材料
所有金属部件均由铝或不锈钢制成
灵活的锁定功能
在一个脚轮中使用两个独立的驱动系统
自动校准
抬起时脚轮会自动对准行驶方向
降低事故风险
纤细设计避免在狭窄通道中发生碰撞
自主运输
针对自动导引车(AGV)的高要求进行优化