跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Forma带组合锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为工业应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用锌压铸/铝材质制造,确保优异的耐腐蚀性和结构强度,配备精密滚珠轴承的旋转机构保证平稳转向和长久使用寿命。车轮轮体采用聚酰胺材料制成,具有出色的机械性能和耐磨性,轮面覆盖弹性轮胎,无痕,硫化处理,有效保护地面并提供良好的减震效果,轮毂内置精密滚珠轴承确保滚动顺畅。脚轮车轮直径为150毫米,整体高度为176毫米,紧凑的设计适合各种安装环境。该脚轮动态承载能力达135千克(测试速度3千米/小时),能够满足中等负载的移动设备需求,组合锁功能提供可靠的定位控制。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
694CUFP150P33 grey
EAN
4031582477399
Core attributes
外壳类型
带组合锁的旋转脚轮
3 km/h的载重
135 kg
总高
176 mm
温度范围(最大)
120 °C
温度范围(最低)
-18 °C
产品名称
Forma
导电
不锈
Fitting
固定件类型
矩形板
上板孔直径
10.7 mm
上板孔长度(最大)
73 mm
上板孔宽度(最大)
45 mm
上板孔宽度(最小)
43 mm
上板长
92 mm
上板宽
64 mm
Housing
支架形状
双轮子支架
材料
锌压铸/铝
旋转轴承
精密滚珠轴承
偏移量
57 mm
旋转半径
137 mm
Wheel
胎面硬度 (A)
60 岸 A
轮体材料
聚酰胺
胎面材料
弹性轮胎,无痕,硫化
胎面宽度
18 mm
直径
150 mm
侧盖
带螺纹防护装置
轴承
精密滚珠轴承
special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
坚固的外壳
由压制镀锌钢制成
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
安静滚动
软轮版本可营造安静的工作环境
低振动运输
超软轮子,具备良好的减震性能
低维护材料
所有金属部件均由铝或不锈钢制成