跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Alpha central带中控全锁的万向脚轮采用带中央锁定功能的矩形板安装方式,为各种工业应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板重型结构,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保卓越的耐用性和平稳运转。车轮轮体采用聚丙烯材料制造,胎面使用生物来源的注塑聚氨酯材料,具备导电特性,轮毂配置带合成轴套管的滑动轴承。车轮直径为200毫米,脚轮总高度为240毫米。该产品动载荷能力为205公斤(运行速度4公里/小时),静载荷能力达410公斤。适用于汽车OEM、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、废物处理设备、工作台以及运输设备等多个领域。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
3476PXU200P69 Q0-11
EAN
4031582359817
Core attributes
外壳类型
带中控全锁的万向脚轮
4 公里/小时的载重
205 kg
静态载重
410 kg
总高
240 mm
温度范围(最大)
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
2.72 kg
产品名称
Alpha central
标准
EN12532 - 运输器械
导电
不锈
Fitting
固定件类型
带中央锁定功能的矩形板
上板孔直径
11 mm
上板孔长度(最大)
105 mm
上板孔宽度(最大)
80 mm
上板孔宽度(最小)
75 mm
上板长
137 mm
上板宽
105 mm
Housing
支架形状
材料
钢板,重型
旋转轴承
两个钢珠滚道
转向干涉
310 mm
偏移量
55 mm
旋转半径
155 mm
Wheel
胎面硬度 (A)
85 岸 A
轮体材料
聚丙烯
胎面材料
聚氨酯,生物来源,注塑,导电
胎面宽度
50 mm
直径
200 mm
用螺母拧紧
轴承
带合成轴套管的滑动轴承
special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
坚固的外壳
由压制镀锌钢制成
防止意外移动
用于手动操作的车轮锁
用户友好的中央锁
通过中央操作杆可同时锁定多个脚轮
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
易于操控
双滚珠轴承转向头