跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Alpha stainless万向脚轮采用矩形板连接方式,配备不锈钢重型外壳,转向轴承采用两个钢珠滚道设计,确保转动平稳可靠。轮子本体采用塑料热固性耐热材料制造,胎面材料与轮子体相同,轴承为干轴承衬套结构,轮径为80毫米。脚轮总高度为108毫米,动态载荷能力为100千克(速度4公里/小时),静态载荷能力达200千克。该产品广泛应用于餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造以及运输设备等多个领域,其耐热性能和不锈钢材质使其特别适合对卫生要求严格和高温环境的工业应用场合。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
8470BOG080P62 HT w/o-dustg
EAN
4031582347241
S4物料编号
990035362
核心属性
外壳类型
万向脚轮
总宽度
75 mm
4 公里/小时的载重
100 kg
静态载重
200 kg
总高
108 mm
最高温度范围
250 °C
温度范围(最低)
-40 °C
总重量
0.72 kg
产品名称
Alpha stainless
标准
EN12532 - 运输器械
导电
不锈
固定件
固定件类型
矩形板
上板孔直径
9 mm
上板孔长度(最大)
60 mm
上板孔长度(最小)
77 mm
上板孔宽度(最大)
80 mm
上板孔宽度(最小)
77 mm
上板长
105 mm
上板宽
85 mm
支架
颜色
不锈钢
支架形状
外壳材料
不锈钢,重型
旋转轴承
两个钢珠滚道
圆顶直径
75 mm
转向干涉
169 mm
偏移量
44.5 mm
旋转半径
84.5 mm
轮子
胎面硬度 (D)
90 海岸 D
轮体材料
塑料热固性,耐热
胎面材料
与轮子体相同
胎面宽度
35 mm
直径
80 mm
轮体宽度
35 mm
用螺母拧紧
轴承
干轴承衬套
轮子颜色
黑色
special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
坚固的外壳
由压制镀锌钢制成
多样化安装选项
不同的安装尺寸适用于广泛的应用
节约资源的部件更换
螺纹轴便于轻松更换轮子
不间断使用
带防尘圈的转向轴承,保证持续不间断的运动
低磨损轮子
耐用的轮子,磨损极低
易于操控
双滚珠轴承转向头
持久可清洗性
所有金属部件均由不锈钢制成
低维护材料
所有金属部件均由铝或不锈钢制成
持续耐热
由耐高温材料制成的轮子可用于极端环境
跳过产品库

相关产品

变体
固定脚轮 80 mm
固定脚轮 80 mm
Alpha stainless
8478BOG080P62

Alpha stainless是一款固定脚轮产品,采用矩形板作为安装配件,确保稳定可靠的固定方式。产品的支架采用不锈钢重型材料制造,具有优异的耐腐蚀性能和承载能力,适合在各种工业环境中长期使用。脚轮采用80毫米直径的轮子,轮子的踏面材料与轮子体相同,轮子轴承采用干轴承衬套设计,确保平稳的转动性能和较长的使用寿命。轮子体材料为塑料热固性材料,具有耐热特性,能够在较高温度环境下保持稳定性能。产品的总体高度为108毫米,紧凑的结构设计使其易于安装和集成到各类设备中。在静载荷条件下,产品的最大承载能力为200千克,在动载荷条件下,以4千米每小时的速度运行时,最大承载能力为100千克,充分满足中等负荷应用场景的需求。

80 mm
108 mm
100 kg
80 mm
108 mm
100 kg