跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Agila stainless万向脚轮采用方形板安装方式,具有优异的机动性和承载能力。脚轮外壳采用不锈钢,中号规格制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转向和持久耐用性。车轮轮体由聚丙烯,导电材料制成,胎面采用热塑性橡胶,导电材质,有效防止静电积累,轴承系统为滑动轴承设计。车轮直径为75毫米,脚轮总高度为100毫米,结构紧凑适用于各种应用场景。动态承载能力为75千克(在3千米/小时速度下),静态承载能力可达150千克,能够满足不同工作负荷需求。该脚轮特别适用于餐饮手推车和送餐系统以及专业清洁车等应用领域,在需要导电性能和卫生要求较高的环境中表现出色。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
7470YGO075P40
EAN
4031582351248
S4物料编号
990037477
Core attributes
外壳类型
万向脚轮
总宽度
43 mm
3 km/h的载重
75 kg
静态载重
150 kg
总高
100 mm
温度范围(最大)
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
0.26 kg
产品名称
Agila stainless
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
Fitting
固定件类型
方形板
上板孔直径
6.3 mm
上板孔长度(最大)
48 mm
上板孔长度(最小)
38 mm
上板孔宽度(最大)
48 mm
上板孔宽度(最小)
38 mm
上板长
60 mm
上板宽
60 mm
Housing
颜色
不锈钢
支架形状
材料
不锈钢,中号
旋转轴承
两个钢珠滚道
圆顶直径
43 mm
转向干涉
123 mm
偏移量
24 mm
旋转半径
61.5 mm
Wheel
胎面硬度 (A)
87 岸 A
轮体材料
聚丙烯,导电
胎面材料
热塑性橡胶,导电
胎面宽度
25 mm
直径
75 mm
轮体宽度
25 mm
侧盖
无螺纹护罩
轴承
滑动轴承
轮子颜色
银灰色(类似 RAL7001)
special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
坚固的外壳
由压制镀锌钢制成
多样化安装选项
不同的安装尺寸适用于广泛的应用
节约资源的部件更换
螺纹轴便于轻松更换轮子
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
易于操控
双滚珠轴承转向头
认证导电性
导电版本可保护用户和电气设备免受静电放电
持久可清洗性
所有金属部件均由不锈钢制成
低维护材料
所有金属部件均由铝或不锈钢制成
跳过产品库

相关产品

变体
带全锁的旋转脚轮  75 mm
带全锁的旋转脚轮 75 mm
Agila stainless
7477YGO075P40

Agila stainless带全锁的旋转脚轮采用方形板安装方式,为专业移动设备提供可靠的支撑解决方案。脚轮外壳采用不锈钢,中号规格制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转性能和出色的耐腐蚀性。车轮主体由聚丙烯,导电材料构成,胎面采用热塑性橡胶,导电材质,有效防止静电积累,轴承系统采用滑动轴承设计。车轮直径为75毫米,脚轮总高度为100毫米,结构紧凑适合各种安装环境。动态承载能力为75公斤(行驶速度3公里/小时),静态承载能力达150公斤,能够满足重载应用需求。该脚轮特别适用于餐饮手推车和送餐系统以及专业清洁车等对卫生要求较高的商业环境,导电特性使其在防静电要求严格的场所表现优异。

75 mm
100 mm
75 kg
75 mm
100 mm
75 kg
跳过产品库

相关产品

变体
带全锁的旋转脚轮  75 mm
带全锁的旋转脚轮 75 mm
Agila stainless
7477YGO075P40

Agila stainless带全锁的旋转脚轮采用方形板安装方式,为专业移动设备提供可靠的支撑解决方案。脚轮外壳采用不锈钢,中号规格制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转性能和出色的耐腐蚀性。车轮主体由聚丙烯,导电材料构成,胎面采用热塑性橡胶,导电材质,有效防止静电积累,轴承系统采用滑动轴承设计。车轮直径为75毫米,脚轮总高度为100毫米,结构紧凑适合各种安装环境。动态承载能力为75公斤(行驶速度3公里/小时),静态承载能力达150公斤,能够满足重载应用需求。该脚轮特别适用于餐饮手推车和送餐系统以及专业清洁车等对卫生要求较高的商业环境,导电特性使其在防静电要求严格的场所表现优异。

75 mm
100 mm
75 kg
75 mm
100 mm
75 kg