跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Agila万向脚轮采用带抓环的螺杆,带衣领连接方式,确保安装的稳固性和便捷性。脚轮外壳由中号钢板制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供出色的转向灵活性和耐用性。车轮轮体采用聚丙烯材料制成,胎面覆盖热塑性橡胶,配置滑动轴承,车轮直径为75毫米。脚轮总高度为103毫米,结构紧凑适用于各种应用场景。动态载荷能力为75公斤(行驶速度3公里/小时),静态载荷能力达120公斤,能够满足不同工作环境的承重需求。该产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车、商店家具和展示架等多个领域,为各种移动设备提供可靠的支撑和灵活的移动性能。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
2470PJO075B10-11x31
EAN
4031582403763
S4物料编号
990004459
核心属性
外壳类型
万向脚轮
总宽度
43 mm
3 km/h的载重
75 kg
静态载重
120 kg
总高
103 mm
最高温度范围
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
0.24 kg
产品名称
Agila
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
固定件
固定件类型
带抓环的阀杆,带衣领
阀杆直径
11 mm
阀杆长度
31 mm
支架
颜色
蓝色钝化
支架形状
宽
外壳材料
钢板,中号
旋转轴承
两个钢珠滚道
圆顶直径
43 mm
转向干涉
123 mm
偏移量
24 mm
旋转半径
61.5 mm
轮子
胎面硬度 (A)
87 岸 A
轮体材料
聚丙烯
胎面材料
热塑性橡胶
胎面宽度
25 mm
直径
75 mm
轮体宽度
25 mm
侧盖
无螺纹护罩
轴承
滑动轴承
轮子颜色
银灰色 (RAL7001)
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
快速组装
使用插接配件加快组装过程
跳过产品库

配件

附件
插座
R40-18x18 / 11

插座是一款脚轮附件,采用合成插座方形设计,整体高度为36毫米。该产品重量仅为0.01千克,具有出色的承载性能,静态承载能力达80千克,动态承载能力为40千克(速度3千米/小时)。插座配备直径18毫米的螺栓,确保与脚轮的牢固连接和可靠安装。该附件设计紧凑高效,适用于各类脚轮系统,为工业和商业应用提供稳定的支撑解决方案。

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
附件
插座
Kunststoff Huelse R20-14/11

插座是一款脚轮附件,采用合成插座圆形设计,整体高度为36毫米。该产品配备直径14毫米的螺栓,确保安装稳固可靠。在静态工况下,插座的承载能力达到80千克,动态工况下在3千米每小时的速度条件下可承载40千克。该附件设计紧凑,性能指标均衡,适用于各类脚轮系统的安装和使用,为工业应用提供了可靠的连接解决方案。

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
附件
插座
Kunststoff Huelse R20-15/11

插座是一款脚轮附件,采用合成插座圆形设计,整体高度为36毫米。该产品配备直径15毫米的螺栓,确保安装稳固可靠。在静态工况下,插座的承载能力达到80千克,动态工况下在3千米每小时的速度条件下可承载40千克。该附件重量为0千克,设计紧凑轻便,适用于各类脚轮系统的安装和使用。

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
附件
插座
Kunststoff Huelse R20-16/11

插座是一款脚轮附件,采用合成插座圆形设计,整体高度为36毫米。该产品配备直径16毫米的螺栓,确保安装牢固可靠。在静态条件下,插座的承载能力达到80千克,动态承载能力为40千克,最大工作速度可达3千米每小时。产品重量为0千克,设计轻巧紧凑,适合各类脚轮系统的安装使用,能够满足工业和商业应用中的多种需求。

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
附件
插座
Kunststoff Huelse R20-17/11

插座是一款脚轮附件,采用合成插座圆形设计,整体高度为36毫米。该产品的静载荷容量为80千克,动载荷容量为40千克,对应速度为3千米每小时。安装螺栓直径为17毫米,确保与脚轮系统的可靠连接。产品重量为0千克,具有轻量化特点,适用于各类脚轮系统的安装和使用,为工业和商业应用提供稳定的支撑解决方案。

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
附件
插座
Kunststoff Huelse R20-19/11

插座是一款脚轮附件,采用合成插座圆形设计,整体高度为36毫米。该产品的螺栓直径为19毫米,重量仅为0.01千克,具有出色的承载性能。静态承载能力达到80千克,动态承载能力为40千克,在3千米每小时的速度下可正常工作。该附件专为脚轮系统设计,提供可靠的连接和稳定的性能支持。

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
附件
插座
Kunststoff Huelse R20-22/11

插座是一款脚轮附件,采用合成插座圆形设计,整体高度为36毫米。该产品的螺栓直径为22毫米,重量仅为0.01千克,具有出色的承载能力。在静态条件下,最大承载能力达到80千克,动态承载能力为40千克,对应的运行速度为3千米每小时。该附件设计紧凑,性能可靠,适用于各类脚轮系统的安装和使用。

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
附件
插座
Kunststoff Huelse R20-23/11

插座是一款脚轮附件,采用合成插座圆形设计,整体高度为36毫米。该产品的螺栓直径为23毫米,重量仅为0.01千克,具有出色的承载能力。在静态条件下,最大承载能力达到80千克,动态承载能力为40千克,对应速度为3千米每小时。该附件设计紧凑,性能可靠,适用于各类脚轮系统的安装和使用。

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
附件
插座
Kunststoff Huelse R40-16/11

插座是一款脚轮附件,采用合成插座方形设计,整体高度为36毫米。该产品配备直径16毫米的螺栓,确保安装牢固可靠。在静态工况下,插座的承载能力达到80千克,动态承载能力为40千克,对应速度为3千米每小时。产品重量为0千克,具有轻量化特点,适用于各类脚轮系统的安装和使用。

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
附件
插座
Kunststoff Huelse R40-17/11

插座是一款脚轮附件,采用合成插座方形设计,整体高度为36毫米。该产品的螺栓直径为17毫米,重量仅为0.01千克,具有出色的承载能力。在静态条件下,最大承载能力达到80千克,动态承载能力为40千克,对应速度为3千米每小时。该插座设计紧凑,适用于各类脚轮系统的安装和固定,为工业应用提供可靠的连接解决方案。

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
附件
插座
Kunststoff Huelse R40-21/11

插座是脚轮配件,属于合成插座方形类型,整体高度为36毫米,螺栓直径为21毫米。该附件的静载荷容量为80千克,动载荷容量为40千克,对应速度为3千米每小时。产品重量仅为0.01千克,设计紧凑轻便,适合各类脚轮系统的安装和使用,能够满足工业应用中的多种承载需求。

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
附件
插座
Kunststoff Huelse R40-22/11

插座是一款脚轮附件,采用合成插座方形设计,螺栓直径为22毫米。该产品整体高度为36毫米,重量仅为0.01千克,具有出色的轻量化特性。在静载荷条件下,最大承载能力达到80千克,动载荷承载能力为40千克,对应速度为3千米每小时。该插座设计紧凑,性能可靠,适用于各类脚轮系统的安装和使用。

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
附件
插座
Kunststoff Huelse R40-23/11

插座是一款脚轮附件,采用合成插座方形设计,整体高度为36毫米。该产品重量仅为0.01千克,具有出色的承载性能,静载荷容量达80千克,动载荷容量为40千克,对应速度为3千米每小时。插座配备直径为23毫米的螺栓,确保与脚轮的稳固连接和可靠安装。该附件设计紧凑高效,适用于各类脚轮系统的配套使用。

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
附件
插座
Kunststoff Huelse R40-26/11

插座是一款脚轮附件,采用合成插座方形设计,整体高度为36毫米。该产品的螺栓直径为26毫米,重量仅为0.01千克,具有出色的承载性能。静态承载能力达到80千克,动态承载能力为40千克,在3千米每小时的速度下可正常工作。该插座设计紧凑,适用于各类脚轮安装需求,为用户提供可靠的连接解决方案。

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
附件
插座
Kunststoff Huelse R20-18/11 RAL7015

插座是一款脚轮附件,采用合成插座圆形设计,整体高度为36毫米。该产品配备直径18毫米的螺栓,确保安装牢固可靠。在静态条件下,插座的承载能力达到80千克,动态承载能力为40千克,对应的运行速度为3千米每小时。产品自重为0千克,设计轻巧紧凑,适用于各类脚轮系统的安装和使用。

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
跳过产品库

相关产品

变体
带全锁的旋转脚轮 75 mm
带全锁的旋转脚轮 75 mm
Agila
2477PJO075B10-11x31

Agila是一款带全锁的旋转脚轮,适用于需要频繁转向并可通过锁止装置固定位置的场合。该产品的固定件采用带抓环的阀杆结构,并带有衣领,可通过抓环实现与设备的可靠连接,衣领则有助于保持安装部位的稳定与密封。壳体部分由两个钢珠滚道构成旋转支承,即两个钢珠滚道协同工作,使脚轮在承受负载时能够平稳、灵活地360度旋转;壳体材质为中号钢板,兼顾结构强度与加工成本。车轮直径为75毫米,轮胎面采用热塑性橡胶制成,具有良好的耐磨性与减震性能,同时可降低地面噪音;车轮本体由聚丙烯制成,重量轻且具备一定刚性。车轮配备滑动轴承,以减少转动时的摩擦阻力并延长使用寿命。产品总高度为103毫米,安装与使用时应预留相应的净空空间。在负载性能方面,静态承载能力为150千克,即在静止状态下可承受的最大负荷为150千克;动态承载能力为75千克,测试条件为运行速度3千米每小时。该产品适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等场景。

75 mm
103 mm
75 kg
75 mm
103 mm
75 kg