跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Agila万向脚轮采用方形板安装方式,为各种移动设备提供灵活的转向功能。脚轮外壳采用中号钢板材质制造,确保结构坚固耐用,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,保证转向平稳顺畅。车轮主体采用聚酯胺材料制成,胎面使用注塑聚氨酯材料,具有优异的耐磨性和静音效果,内置精密滚珠轴承确保转动顺滑。车轮直径为50毫米,脚轮总高度为69毫米,结构紧凑适合各种安装空间。该脚轮动载荷能力为40公斤(在3公里/小时速度下),静载荷能力达80公斤,能够满足不同负重需求。产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车、商店家具和展示架等多个领域,为医疗、餐饮、清洁和零售行业提供可靠的移动解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
2470UAP050P40
EAN
4031582324624
S4物料编号
990031409
Core attributes
外壳类型
万向脚轮
总宽度
43 mm
3 km/h的载重
40 kg
静态载重
80 kg
总高
69 mm
温度范围(最大)
80 °C
温度范围(最低)
-25 °C
总重量
0.2 kg
产品名称
Agila
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
Fitting
固定件类型
方形板
上板孔直径
6.3 mm
上板孔长度(最大)
48 mm
上板孔长度(最小)
38 mm
上板孔宽度(最大)
48 mm
上板孔宽度(最小)
38 mm
上板长
60 mm
上板宽
60 mm
Housing
颜色
蓝色钝化
支架形状
材料
钢板,中号
旋转轴承
两个钢珠滚道
圆顶直径
41 mm
转向干涉
98 mm
偏移量
24 mm
旋转半径
49 mm
Wheel
胎面硬度 (A)
92 岸 A
胎面硬度 (D)
42 岸 D
轮体材料
聚酰胺
胎面材料
聚氨酯,注塑
胎面宽度
20 mm
直径
50 mm
轮体宽度
20 mm
侧盖
带螺纹防护装置
轴承
精密滚珠轴承
轮子颜色
银灰色 (RAL7001)
special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
坚固的外壳
由压制镀锌钢制成
多样化安装选项
不同的安装尺寸适用于广泛的应用
节约资源的部件更换
螺纹轴便于轻松更换轮子
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
易于操控
双滚珠轴承转向头
符合人体工学的使用
优化滚动阻力的轮子可减轻用户负担
跳过产品库

配件

轮子 50 mm
Maxtech
UAK 050x20-Ø6,1

Maxtech脚轮轮子采用聚酯胺本体材料制造,配备圆锥球轴承,轮子直径为50毫米,轮毂长度22毫米,轴孔直径6毫米。胎面采用聚氨酯注塑材料,胎面宽度20毫米,确保优异的耐磨性和滚动性能。该轮子静态承载能力达100千克,动态承载能力为50千克(在3千米每小时速度下),适用于各种工业和商业应用中的移动设备,为用户提供可靠的承载解决方案和smooth运行体验。

50 mm
50 kg
50 mm
50 kg
跳过产品库

相关产品

变体
带轮刹的旋转脚轮  50 mm
带轮刹的旋转脚轮 50 mm
Agila
2475UAP050P40

Agila带轮刹的旋转脚轮采用方形板安装方式,确保稳固连接。脚轮外壳由钢板(中号)制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平稳的360度旋转性能。车轮轮体采用聚酯胺材料制成,胎面为注塑聚氨酯,具有优异的耐磨性和静音特性,内置精密滚珠轴承确保长期可靠运行。车轮直径为50毫米,脚轮总高度为69毫米,结构紧凑适用于各种设备。动态承载能力为40公斤(在3公里/小时速度下),静态承载能力达80公斤,满足不同工作条件需求。该脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多个领域,为各种移动设备提供可靠的移动解决方案。

50 mm
69 mm
40 kg
50 mm
69 mm
40 kg
跳过产品库

相关产品

变体
带轮刹的旋转脚轮  50 mm
带轮刹的旋转脚轮 50 mm
Agila
2475UAP050P40

Agila带轮刹的旋转脚轮采用方形板安装方式,确保稳固连接。脚轮外壳由钢板(中号)制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平稳的360度旋转性能。车轮轮体采用聚酯胺材料制成,胎面为注塑聚氨酯,具有优异的耐磨性和静音特性,内置精密滚珠轴承确保长期可靠运行。车轮直径为50毫米,脚轮总高度为69毫米,结构紧凑适用于各种设备。动态承载能力为40公斤(在3公里/小时速度下),静态承载能力达80公斤,满足不同工作条件需求。该脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多个领域,为各种移动设备提供可靠的移动解决方案。

50 mm
69 mm
40 kg
50 mm
69 mm
40 kg