跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Omikron twin万向脚轮采用矩形板安装方式,配备铸铁或锻铁重型轮架结构,转向系统使用深槽滚珠推力滚柱轴承确保平稳运转。车轮本体采用聚酯胺超重型材料制造,胎面材料与轮子体相同,内置精密滚珠轴承保证长期可靠运行。轮子直径为200毫米,脚轮总高度为275毫米。动态承载能力在4公里/小时速度下可达6500公斤,在6公里/小时速度下可达3200公斤,静态承载能力高达9750公斤。该产品专为航空航天工业机场设备和重型AGV系统等高强度工业应用而设计,能够满足极端工况下的重载运输需求。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
9950MOP200P65
EAN
4031582367270
S4物料编号
990838911
Core attributes
外壳类型
万向脚轮
总宽度
189 mm
4 公里/小时的载重
6500 kg
6 公里/小时的载重
3200 kg
静态载重
9750 kg
总高
275 mm
温度范围(最大)
85 °C
温度范围(最低)
-40 °C
总重量
19.44 kg
产品名称
Omikron twin
标准
类似 EN12532 - 运输器械
导电
不锈
Fitting
固定件类型
矩形板
上板孔直径
15 mm
上板孔长度(最大)
120 mm
上板孔宽度(最大)
160 mm
上板长
200 mm
上板宽
160 mm
Housing
颜色
透明涂层
支架形状
双轮子支架
材料
铸铁或锻铁,重
旋转轴承
深槽滚珠推力滚柱轴承
圆顶直径
160 mm
转向干涉
332 mm
偏移量
60 mm
旋转半径
166 mm
Wheel
胎面硬度 (D)
75 岸 D
轮体材料
聚酰胺,超重
胎面材料
与轮子体相同
胎面宽度
50 mm
直径
200 mm
轮体宽度
50 mm
侧盖
无螺纹护罩
用螺母拧紧
轴承
精密滚珠轴承
轮子颜色
天然白色
special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
坚固的外壳
由压制镀锌钢制成
坚固的结构
重钢外壳,承载能力强
低磨损轮子
耐用的轮子,磨损极低
快速维护
转向轴承涂有长效润滑脂并配有润滑嘴,便于维护
超重型结构
焊接钢结构,最大承载能力
重型结构
特重钢制外壳,承载能力强
优化的操控性
双轮脚轮,因差速效应具备高机动性
通过载荷分布保护地板
双轮分担负载并减少地面压痕
跳过产品库

配件

轮子 200 mm
Duratech
TOP 200x50-Ø25 HL60

Duratech脚轮轮子采用聚酯胺重型材料制造,轮子直径200毫米,胎面宽度50毫米,轮毂长度60毫米,轴孔直径25毫米。该轮子配备精密滚珠轴承,胎面材料与轮子体相同,确保优异的耐用性和性能表现。动态载荷能力在4公里每小时速度下可承载1200公斤,在6公里每小时速度下可承载1000公斤,静态载荷能力高达1600公斤,适用于重型工业应用和物料搬运设备,为各种苛刻工作环境提供可靠的承载解决方案。

200 mm
1200 kg
200 mm
1200 kg