跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Delta万向脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板重型外壳结构和精密滚珠轴承旋转系统,确保卓越的承载性能和灵活转向。脚轮轮体采用铝制材料制造,表面覆盖弹性轮胎,无痕硫化处理,有效保护地面并提供优异的滚动性能,轮子内置精密滚珠轴承系统保证平稳运行。轮径为125毫米,整体高度为178毫米,结构紧凑适用于多种工业环境。动态承载能力在4公里每小时速度下可达300公斤,在6公里每小时速度下可达240公斤,静态承载能力高达600公斤,满足重载应用需求。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM、邮政物流系统、生产和平台手推车以及运输设备等领域,为各种工业移动设备提供可靠的移动解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
3640IFP125P63
EAN
4031582364705
S4物料编号
990837519
Core attributes
外壳类型
万向脚轮
总宽度
94 mm
4 公里/小时的载重
300 kg
6 公里/小时的载重
240 kg
静态载重
600 kg
总高
178 mm
温度范围(最大)
85 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
2.91 kg
产品名称
Delta
标准
EN12532 - 运输器械
导电
不锈
Fitting
固定件类型
矩形板
上板孔直径
11 mm
上板孔长度(最大)
80 mm
上板孔长度(最小)
75 mm
上板孔宽度(最大)
105 mm
上板孔宽度(最小)
105 mm
上板长
137 mm
上板宽
105 mm
Housing
颜色
蓝色钝化
支架形状
宽 ,加强的
材料
钢板,重型
旋转轴承
精密滚珠轴承
圆顶直径
94 mm
转向干涉
235 mm
偏移量
55 mm
旋转半径
117.5 mm
Wheel
胎面硬度 (A)
68 岸 A
轮体材料
胎面材料
弹性轮胎,无痕,硫化
胎面宽度
50 mm
直径
125 mm
轮体宽度
50 mm
侧盖
无螺纹护罩
用螺母拧紧
轴承
精密滚珠轴承
轮子颜色
黑色
special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
坚固的外壳
由压制镀锌钢制成
节约资源的部件更换
螺纹轴便于轻松更换轮子
不间断使用
带防尘圈的转向轴承,保证持续不间断的运动
坚固的结构
重钢外壳,承载能力强
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
安静滚动
软轮版本可营造安静的工作环境
低振动运输
超软轮子,具备良好的减震性能
优化的方向锁
方向锁可调节至 2x180° 或 4x90°
超重型结构
焊接钢结构,最大承载能力
重型结构
特重钢制外壳,承载能力强
灵活的锁定功能
在一个脚轮中使用两个独立的驱动系统
跳过产品库

相关产品

变体
固定脚轮 125 mm
固定脚轮 125 mm
Delta
3648IFP125P63

Delta固定脚轮采用矩形板安装方式,配备重型钢板外壳结构,确保卓越的承载性能和耐久性。脚轮采用铝制轮体设计,表面覆盖弹性轮胎,无痕且硫化处理,有效保护地面并提供优异的滚动性能,内置精密滚珠轴承系统保证平稳运转。轮径为125毫米,整体高度为178毫米,结构紧凑适用于多种工业环境。动载荷能力在4公里每小时速度下可承载300公斤,在6公里每小时速度下可承载240公斤,静载荷能力高达600公斤。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM、邮政物流系统、生产和平台手推车以及运输设备等领域,为各类重载移动设备提供可靠的移动解决方案。

125 mm
178 mm
300 kg
125 mm
178 mm
300 kg
变体
带全锁的旋转脚轮,脚轮头端 125 mm
带全锁的旋转脚轮,脚轮头端 125 mm
Delta
3642IFP125P63 f.d-lock

Delta带全锁的旋转脚轮,脚轮头端采用矩形板安装方式,为重型工业应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板,重型结构设计,配备精密滚珠轴承的旋转机构,确保平稳的360度旋转性能和卓越的耐久性。车轮轮体采用铝材制造,轮面覆盖弹性轮胎,无痕,硫化处理,有效保护地面并提供优异的减震性能,轮毂内置精密滚珠轴承系统保证顺畅运行。脚轮车轮直径为125毫米,整体高度为178毫米,结构紧凑适用于各种设备安装。动态承载能力在4公里/小时速度下为300公斤,在6公里/小时速度下为240公斤,静态承载能力高达600公斤,满足重载应用需求。该产品广泛应用于航空航天工业,机场设备,汽车OEM,邮政物流系统,生产和平台手推车,运输设备等领域。

125 mm
178 mm
300 kg
125 mm
178 mm
300 kg
变体
带方向锁的旋转脚轮  125 mm
带方向锁的旋转脚轮 125 mm
Delta
3641IFP125P63

Delta带方向锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为重型工业应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板重型结构,配备精密滚珠轴承旋转机构,确保平稳转向和卓越的耐用性。车轮轮体采用铝制材料,表面覆盖弹性轮胎,无痕硫化处理,有效保护地面并提供优异的滚动性能,轮子轴承同样采用精密滚珠轴承设计。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为178毫米,结构紧凑适用于各种设备安装。动态承载能力在4公里/小时速度下可达300公斤,在6公里/小时速度下为240公斤,静态承载能力高达600公斤。该脚轮广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM、邮政物流系统、生产和平台手推车以及运输设备等领域,满足高强度工业环境的严苛要求。

125 mm
178 mm
300 kg
125 mm
178 mm
300 kg
跳过产品库

相关产品

变体
固定脚轮 125 mm
固定脚轮 125 mm
Delta
3648IFP125P63

Delta固定脚轮采用矩形板安装方式,配备重型钢板外壳结构,确保卓越的承载性能和耐久性。脚轮采用铝制轮体设计,表面覆盖弹性轮胎,无痕且硫化处理,有效保护地面并提供优异的滚动性能,内置精密滚珠轴承系统保证平稳运转。轮径为125毫米,整体高度为178毫米,结构紧凑适用于多种工业环境。动载荷能力在4公里每小时速度下可承载300公斤,在6公里每小时速度下可承载240公斤,静载荷能力高达600公斤。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM、邮政物流系统、生产和平台手推车以及运输设备等领域,为各类重载移动设备提供可靠的移动解决方案。

125 mm
178 mm
300 kg
125 mm
178 mm
300 kg
变体
带全锁的旋转脚轮,脚轮头端 125 mm
带全锁的旋转脚轮,脚轮头端 125 mm
Delta
3642IFP125P63 f.d-lock

Delta带全锁的旋转脚轮,脚轮头端采用矩形板安装方式,为重型工业应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板,重型结构设计,配备精密滚珠轴承的旋转机构,确保平稳的360度旋转性能和卓越的耐久性。车轮轮体采用铝材制造,轮面覆盖弹性轮胎,无痕,硫化处理,有效保护地面并提供优异的减震性能,轮毂内置精密滚珠轴承系统保证顺畅运行。脚轮车轮直径为125毫米,整体高度为178毫米,结构紧凑适用于各种设备安装。动态承载能力在4公里/小时速度下为300公斤,在6公里/小时速度下为240公斤,静态承载能力高达600公斤,满足重载应用需求。该产品广泛应用于航空航天工业,机场设备,汽车OEM,邮政物流系统,生产和平台手推车,运输设备等领域。

125 mm
178 mm
300 kg
125 mm
178 mm
300 kg
变体
带方向锁的旋转脚轮  125 mm
带方向锁的旋转脚轮 125 mm
Delta
3641IFP125P63

Delta带方向锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为重型工业应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板重型结构,配备精密滚珠轴承旋转机构,确保平稳转向和卓越的耐用性。车轮轮体采用铝制材料,表面覆盖弹性轮胎,无痕硫化处理,有效保护地面并提供优异的滚动性能,轮子轴承同样采用精密滚珠轴承设计。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为178毫米,结构紧凑适用于各种设备安装。动态承载能力在4公里/小时速度下可达300公斤,在6公里/小时速度下为240公斤,静态承载能力高达600公斤。该脚轮广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM、邮政物流系统、生产和平台手推车以及运输设备等领域,满足高强度工业环境的严苛要求。

125 mm
178 mm
300 kg
125 mm
178 mm
300 kg