跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Agila万向脚轮采用实心闸杆圆形连接件,确保稳固的安装和可靠的操作性能。脚轮外壳由中号钢板制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平滑的360度旋转运动和出色的耐用性。车轮主体采用聚丙烯材料制成,表面覆盖实心橡胶,不留痕,Shore A 63硬度,配备滑动轴承,车轮直径为125毫米。脚轮总高度为163毫米,结构紧凑适用于各种应用场景。动态承载能力为80公斤(在3公里/小时速度下),静态承载能力达160公斤,能够满足重载应用需求。该产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多个领域,为各种移动设备提供可靠的移动解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
2470PIO125R05-28
EAN
4031582361124
Core attributes
外壳类型
万向脚轮
3 km/h的载重
80 kg
静态载重
160 kg
总高
163 mm
温度范围(最大)
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
0.9 kg
产品名称
Agila
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
Fitting
固定件类型
实心阀杆圆形
螺栓直径
28 mm
螺栓长度
45 mm
Housing
支架形状
材料
钢板,中号
旋转轴承
两个钢珠滚道
转向干涉
207 mm
偏移量
41 mm
旋转半径
103.5 mm
Wheel
胎面硬度 (A)
80 岸 A
轮体材料
聚丙烯
胎面材料
实心橡胶,不留痕,Shore A 63
胎面宽度
32 mm
直径
125 mm
侧盖
无螺纹护罩
轴承
滑动轴承
special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
坚固的外壳
由压制镀锌钢制成
多样化安装选项
不同的安装尺寸适用于广泛的应用
节约资源的部件更换
螺纹轴便于轻松更换轮子
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
易于操控
双滚珠轴承转向头
跳过产品库

配件

附件
衬套
Kunststoff Huelse R48-36 Ø28 natur

该变径衬套方形附件是专为脚轮系统设计的精密配件,采用标准化工程规格制造,确保与各类脚轮组件的完美匹配。产品配备直径28毫米的标准螺栓连接系统,提供稳固可靠的机械连接性能,适用于工业设备、移动平台和重载应用场景。整体重量仅为0.05千克,轻量化设计有效降低了脚轮总重,同时保持出色的结构强度和耐久性。方形几何结构设计确保了优异的载荷分布特性,有效防止在高负载条件下的变形和磨损,延长使用寿命并提升整体系统的运行稳定性和安全性能。

附件
衬套
Kunststoff Huelse R48-33,65 Ø28,1 natur

这款变径衬套方形附件是专为脚轮系统设计的精密配件,采用高品质材料制造,确保在各种工业应用中提供可靠的连接和支撑功能。该衬套配备直径为28毫米的螺栓孔,能够与标准脚轮组件完美匹配,实现稳固的机械连接。产品重量仅为0.04千克,轻量化设计不会增加整体系统负担,同时保持足够的结构强度。方形外形设计提供了优异的防旋转特性,确保在承受载荷时保持稳定的定位,有效防止松动现象。该变径衬套适用于需要尺寸转换的脚轮安装场景,为不同规格的连接提供了灵活的解决方案,广泛应用于工业设备、运输车辆和移动平台等领域。

跳过产品库

相关产品

变体
带方向锁的旋转脚轮  125 mm
带方向锁的旋转脚轮 125 mm
Agila
2471PIO125R05-28

Agila带方向锁的旋转脚轮采用实心铆杆圆形安装方式,确保稳固连接。脚轮外壳由中号钢板制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供顺畅的360度旋转性能。车轮轮体采用聚丙烯材质制造,胎面为实心橡胶材质,不留痕设计,硬度达到Shore A 63,配备滑动轴承确保运行平稳。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为163毫米。动态承载能力在3公里/小时速度下可达80公斤,静态承载能力高达160公斤。该产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多种场合,满足不同行业的移动需求。

125 mm
163 mm
80 kg
125 mm
163 mm
80 kg
变体
带全锁的旋转脚轮  125 mm
带全锁的旋转脚轮 125 mm
Agila
2477PIO125R05-28

Agila带全锁的旋转脚轮采用实心铆杆圆形连接件,确保稳固安装。脚轮外壳由中号钢板制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平稳的360度旋转性能。轮子轮体采用聚丙烯材料制成,胎面为实心橡胶材质,不留痕设计,硬度为Shore A 63,配备滑动轴承确保运行顺畅。轮子直径为125毫米,脚轮总高度为163毫米。该脚轮动态承载能力为80公斤(在3公里/小时速度下),静态承载能力可达160公斤。产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多种场合,满足不同行业的移动需求。

125 mm
163 mm
80 kg
125 mm
163 mm
80 kg
跳过产品库

相关产品

变体
带方向锁的旋转脚轮  125 mm
带方向锁的旋转脚轮 125 mm
Agila
2471PIO125R05-28

Agila带方向锁的旋转脚轮采用实心铆杆圆形安装方式,确保稳固连接。脚轮外壳由中号钢板制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供顺畅的360度旋转性能。车轮轮体采用聚丙烯材质制造,胎面为实心橡胶材质,不留痕设计,硬度达到Shore A 63,配备滑动轴承确保运行平稳。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为163毫米。动态承载能力在3公里/小时速度下可达80公斤,静态承载能力高达160公斤。该产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多种场合,满足不同行业的移动需求。

125 mm
163 mm
80 kg
125 mm
163 mm
80 kg
变体
带全锁的旋转脚轮  125 mm
带全锁的旋转脚轮 125 mm
Agila
2477PIO125R05-28

Agila带全锁的旋转脚轮采用实心铆杆圆形连接件,确保稳固安装。脚轮外壳由中号钢板制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平稳的360度旋转性能。轮子轮体采用聚丙烯材料制成,胎面为实心橡胶材质,不留痕设计,硬度为Shore A 63,配备滑动轴承确保运行顺畅。轮子直径为125毫米,脚轮总高度为163毫米。该脚轮动态承载能力为80公斤(在3公里/小时速度下),静态承载能力可达160公斤。产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多种场合,满足不同行业的移动需求。

125 mm
163 mm
80 kg
125 mm
163 mm
80 kg