跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Agila stainless万向脚轮采用矩形板安装方式,提供稳定可靠的连接。脚轮外壳采用不锈钢,中号规格制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平滑的360度转向性能。轮子轮体材质为聚酯胺,导电,轮面材质为聚氨酯,注塑,导电,有效防止静电积累,轮子内置精密滚珠轴承,不锈钢材质,保证长期使用的耐久性和顺畅运转。脚轮轮径为100毫米,整体高度为135毫米,结构紧凑适用于各种应用场景。动态承载能力为100千克(运行速度3千米每小时),静态承载能力达200千克,能够满足重载应用需求。该产品特别适用于餐饮手推车和送餐系统以及专业清洁车等应用领域,在需要导电性能和卫生要求的环境中表现优异。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
7470XSC100P50
EAN
4031582350265
S4物料编号
990037557
Core attributes
外壳类型
万向脚轮
总宽度
60 mm
3 km/h的载重
100 kg
静态载重
200 kg
总高
135 mm
温度范围(最大)
80 °C
温度范围(最低)
-25 °C
总重量
0.64 kg
产品名称
Agila stainless
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
Fitting
固定件类型
矩形板
上板孔直径
8.5 mm
上板孔长度(最大)
51.5 mm
上板孔长度(最小)
46.5 mm
上板孔宽度(最大)
61.5 mm
上板孔宽度(最小)
56 mm
上板长
77 mm
上板宽
67 mm
Housing
颜色
不锈钢
支架形状
材料
不锈钢,中号
旋转轴承
两个钢珠滚道
圆顶直径
60 mm
转向干涉
176 mm
偏移量
38 mm
旋转半径
88 mm
Wheel
胎面硬度 (A)
91 岸 A
胎面硬度 (D)
40 肖氏 D
轮体材料
聚酰胺,导电
胎面材料
聚氨酯,注塑,导电
胎面宽度
32 mm
直径
100 mm
轮体宽度
32 mm
侧盖
带螺纹防护装置
轴承
精密滚珠轴承,不锈钢
轮子颜色
银灰色 (RAL7001)
special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
坚固的外壳
由压制镀锌钢制成
多样化安装选项
不同的安装尺寸适用于广泛的应用
节约资源的部件更换
螺纹轴便于轻松更换轮子
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
易于操控
双滚珠轴承转向头
符合人体工学的使用
优化滚动阻力的轮子可减轻用户负担
认证导电性
导电版本可保护用户和电气设备免受静电放电
持久可清洗性
所有金属部件均由不锈钢制成
低维护材料
所有金属部件均由铝或不锈钢制成
跳过产品库

配件

附件
衬套
Kunststoff Huelse R48-36 Ø28 natur

该变径衬套方形附件是专为脚轮系统设计的精密配件,采用标准化工程规格制造,确保与各类脚轮组件的完美匹配。产品配备直径28毫米的标准螺栓连接系统,提供稳固可靠的机械连接性能,适用于工业设备、移动平台和重载应用场景。整体重量仅为0.05千克,轻量化设计有效降低了脚轮总重,同时保持出色的结构强度和耐久性。方形几何结构设计确保了优异的载荷分布特性,有效防止在高负载条件下的变形和磨损,延长使用寿命并提升整体系统的运行稳定性和安全性能。

附件
衬套
Kunststoff Huelse R48-33,65 Ø28,1 natur

这款变径衬套方形附件是专为脚轮系统设计的精密配件,采用高品质材料制造,确保在各种工业应用中提供可靠的连接和支撑功能。该衬套配备直径为28毫米的螺栓孔,能够与标准脚轮组件完美匹配,实现稳固的机械连接。产品重量仅为0.04千克,轻量化设计不会增加整体系统负担,同时保持足够的结构强度。方形外形设计提供了优异的防旋转特性,确保在承受载荷时保持稳定的定位,有效防止松动现象。该变径衬套适用于需要尺寸转换的脚轮安装场景,为不同规格的连接提供了灵活的解决方案,广泛应用于工业设备、运输车辆和移动平台等领域。

跳过产品库

相关产品

变体
固定脚轮 100 mm
固定脚轮 100 mm
Agila stainless
7478XSC100P50

Agila stainless固定脚轮采用矩形板安装方式,板的长侧偏离轨道90°。脚轮外壳采用不锈钢,中号规格制造,确保优异的耐腐蚀性能。车轮轮体由聚酯胺,导电材料构成,胎面采用聚氨酯,注塑,导电材料制成,配备精密滚珠轴承,不锈钢材质,保证运转平稳可靠。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为135毫米。该产品动载荷能力为100千克(运行速度3千米/小时),静载荷能力达200千克。主要应用于餐饮手推车和送餐系统以及专业清洁车等场合,其导电特性和不锈钢结构特别适合对卫生要求严格的工作环境。

100 mm
135 mm
100 kg
100 mm
135 mm
100 kg
变体
带全锁的旋转脚轮  100 mm
带全锁的旋转脚轮 100 mm
Agila stainless
7477XSC100P50

Agila stainless带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为专业移动设备提供可靠的支撑解决方案。脚轮外壳采用中号不锈钢材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保smooth rotation and durability。轮子主体由导电聚酯胺材料构成,胎面采用注塑导电聚氨酯材料,提供优异的耐磨性和防静电性能,轮子内置精密滚珠轴承,采用不锈钢材质制造。轮子直径为100毫米,脚轮总高度为135毫米,结构紧凑适用于各种空间限制环境。动态承载能力在3公里每小时速度下可达100公斤,静态承载能力高达200公斤,能够满足重载应用需求。该脚轮特别适用于餐饮手推车和送餐系统以及专业清洁车等对卫生要求较高的商业环境,其不锈钢结构和导电特性确保了产品在食品加工和医疗环境中的安全可靠运行。

100 mm
135 mm
100 kg
100 mm
135 mm
100 kg
跳过产品库

相关产品

变体
固定脚轮 100 mm
固定脚轮 100 mm
Agila stainless
7478XSC100P50

Agila stainless固定脚轮采用矩形板安装方式,板的长侧偏离轨道90°。脚轮外壳采用不锈钢,中号规格制造,确保优异的耐腐蚀性能。车轮轮体由聚酯胺,导电材料构成,胎面采用聚氨酯,注塑,导电材料制成,配备精密滚珠轴承,不锈钢材质,保证运转平稳可靠。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为135毫米。该产品动载荷能力为100千克(运行速度3千米/小时),静载荷能力达200千克。主要应用于餐饮手推车和送餐系统以及专业清洁车等场合,其导电特性和不锈钢结构特别适合对卫生要求严格的工作环境。

100 mm
135 mm
100 kg
100 mm
135 mm
100 kg
变体
带全锁的旋转脚轮  100 mm
带全锁的旋转脚轮 100 mm
Agila stainless
7477XSC100P50

Agila stainless带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为专业移动设备提供可靠的支撑解决方案。脚轮外壳采用中号不锈钢材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保smooth rotation and durability。轮子主体由导电聚酯胺材料构成,胎面采用注塑导电聚氨酯材料,提供优异的耐磨性和防静电性能,轮子内置精密滚珠轴承,采用不锈钢材质制造。轮子直径为100毫米,脚轮总高度为135毫米,结构紧凑适用于各种空间限制环境。动态承载能力在3公里每小时速度下可达100公斤,静态承载能力高达200公斤,能够满足重载应用需求。该脚轮特别适用于餐饮手推车和送餐系统以及专业清洁车等对卫生要求较高的商业环境,其不锈钢结构和导电特性确保了产品在食品加工和医疗环境中的安全可靠运行。

100 mm
135 mm
100 kg
100 mm
135 mm
100 kg