跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Agila stainless万向脚轮采用螺栓孔连接方式,脚轮可以使用任何长度的标准螺钉安装。脚轮外壳由不锈钢(中号)制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转动。轮子轮体采用聚丙烯材料制造,胎面为实心橡胶(不留痕,Shore A 63硬度),提供优异的地面保护性能和静音运行,轮子配置滑动轴承。轮子直径为100毫米,脚轮总高度为135毫米。该脚轮在3公里/小时速度下的动态承载能力为60公斤,静态承载能力可达120公斤。产品特别适用于餐饮手推车和送餐系统以及专业清洁车等应用场景,满足食品服务和清洁行业对卫生、耐用和静音运行的严格要求。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
7470PIO100P30-11
EAN
4031582369816
Core attributes
外壳类型
万向脚轮
总宽度
60 mm
3 km/h的载重
60 kg
静态载重
120 kg
总高
135 mm
温度范围(最大)
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
0.5 kg
产品名称
Agila stainless
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
Fitting
提示
脚轮可以使用任何长度的标准螺钉安装。
固定件类型
螺栓孔
螺栓孔直径
11 mm
Housing
颜色
不锈钢
支架形状
材料
不锈钢,中号
旋转轴承
两个钢珠滚道
转向干涉
176 mm
偏移量
38 mm
旋转半径
88 mm
Wheel
胎面硬度 (A)
80 岸 A
轮体材料
聚丙烯
胎面材料
实心橡胶,不留痕,Shore A 63
胎面宽度
32 mm
直径
100 mm
轮体宽度
32 mm
侧盖
无螺纹护罩
轴承
滑动轴承
轮子颜色
银灰色 (RAL7001)
手柄组
提示
脚轮可以使用任何长度的标准螺钉安装。
special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
坚固的外壳
由压制镀锌钢制成
多样化安装选项
不同的安装尺寸适用于广泛的应用
节约资源的部件更换
螺纹轴便于轻松更换轮子
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
易于操控
双滚珠轴承转向头
持久可清洗性
所有金属部件均由不锈钢制成
低维护材料
所有金属部件均由铝或不锈钢制成
跳过产品库

相关产品

变体
带全锁的旋转脚轮  100 mm
带全锁的旋转脚轮 100 mm
Agila stainless
7477PIO100P30-11

Agila stainless带全锁的旋转脚轮采用螺栓孔安装方式,脚轮可以使用任何长度的标准螺钉安装。脚轮外壳采用不锈钢中号材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转运动。车轮轮体采用聚丙烯材料制成,胎面为实心橡胶不留痕材质,硬度为Shore A 63,配备滑动轴承,车轮直径为100毫米。脚轮总高度为135毫米。该脚轮在3公里每小时速度下的动态承载能力为60公斤,静态承载能力可达120公斤。产品主要应用于餐饮手推车和送餐系统以及专业清洁车等场合,其不锈钢结构和不留痕胎面设计特别适合对卫生要求较高的环境使用。

100 mm
135 mm
60 kg
100 mm
135 mm
60 kg
跳过产品库

相关产品

变体
带全锁的旋转脚轮  100 mm
带全锁的旋转脚轮 100 mm
Agila stainless
7477PIO100P30-11

Agila stainless带全锁的旋转脚轮采用螺栓孔安装方式,脚轮可以使用任何长度的标准螺钉安装。脚轮外壳采用不锈钢中号材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转运动。车轮轮体采用聚丙烯材料制成,胎面为实心橡胶不留痕材质,硬度为Shore A 63,配备滑动轴承,车轮直径为100毫米。脚轮总高度为135毫米。该脚轮在3公里每小时速度下的动态承载能力为60公斤,静态承载能力可达120公斤。产品主要应用于餐饮手推车和送餐系统以及专业清洁车等场合,其不锈钢结构和不留痕胎面设计特别适合对卫生要求较高的环境使用。

100 mm
135 mm
60 kg
100 mm
135 mm
60 kg