CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Supratech万向脚轮采用实心闸杆圆形配件设计,确保稳定的连接性能。脚轮外壳采用高强度聚酯胺材料制造,配备精密滚珠轴承的旋转机构,提供顺畅的360度转向能力和卓越的耐用性。车轮主体由聚丙烯材料构成,表面覆盖热塑性橡胶胎面,具备优异的抗磨损性能和地面保护特性,车轮内部装配精密滚珠轴承系统确保平稳运行。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为139毫米,结构紧凑适用于多种应用场景。该脚轮动态承载能力为100公斤(运行速度3公里/小时),静态承载能力达200公斤,能够满足中等负荷的工业运输和移动设备需求,为用户提供可靠的承载解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
颜色匹配
颜色可根据产品设计进行调整
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子