跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Alpha smart万向脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板重型外壳结构,转向机构使用两个钢珠滚道轴承确保平稳旋转。脚轮轮体采用聚丙烯材料制造,胎面为实心橡胶黑色设计,内置滚柱轴承提供可靠的滚动性能。轮子直径为100毫米,整体高度为128毫米。该脚轮动态载荷能力为75公斤(在4公里每小时速度下),静态载荷能力可达150公斤,适用于需要高承载能力和灵活转向的工业应用场合。钢板重型外壳结构与双钢珠滚道轴承的组合设计确保了产品在重载条件下的耐用性和操作稳定性,实心橡胶胎面提供良好的地面接触性能和减震效果。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
3370PVR100P62
EAN
4031582360455
Core attributes
外壳类型
万向脚轮
4 公里/小时的载重
75 kg
静态载重
150 kg
总高
128 mm
温度范围(最大)
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
0.84 kg
产品名称
Alpha smart
标准
EN12532 - 运输器械
导电
不锈
Fitting
固定件类型
矩形板
上板孔直径
9 mm
上板孔长度(最大)
80 mm
上板孔长度(最小)
77 mm
上板孔宽度(最大)
60 mm
上板长
105 mm
上板宽
85 mm
Housing
支架形状
修身
材料
钢板,重型
旋转轴承
两个钢珠滚道
转向干涉
182 mm
偏移量
41 mm
旋转半径
91 mm
Wheel
胎面硬度 (A)
85 岸 A
轮体材料
聚丙烯
胎面材料
实心橡胶,黑色
胎面宽度
35 mm
直径
100 mm
侧盖
无螺纹护罩
用螺母拧紧
轴承
滚柱轴承
special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
坚固的外壳
由压制镀锌钢制成
易于操控
双滚珠轴承转向头
跳过产品库

配件

轮子 100 mm
Puretech
PVR 100x35-Ø12

Puretech脚轮轮子采用聚丙烯轮体和实心橡胶,黑色胎面设计,配备滚柱轴承确保平稳运行。轮子直径为100毫米,胎面宽度35毫米,轴孔直径12毫米,轮毂长度44.4毫米,结构紧凑适用于各种工业应用场景。该轮子具有优异的承载性能,静态载荷能力达150千克,动态载荷能力为75千克(在4千米每小时速度下),能够满足中等强度的移动设备和工业推车的使用需求,为设备提供可靠的移动支撑和出色的耐用性表现。

100 mm
75 kg
100 mm
75 kg
跳过产品库

相关产品

变体
带全锁的旋转脚轮  100 mm
带全锁的旋转脚轮 100 mm
Alpha smart
3377PVR100P62

Alpha smart带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,确保稳固的连接性能。脚轮外壳采用钢板重型材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供卓越的转向灵活性和耐久性。车轮主体由聚丙烯材料构成,胎面采用实心橡胶黑色设计,具备优异的耐磨性和抓地力,内置滚柱轴承确保平稳运行。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为128毫米,结构紧凑适用于多种工业应用场景。该脚轮动载荷能力为75公斤(在4公里每小时速度下),静载荷能力达150公斤,能够满足中重型设备的移动需求,适合仓储、制造和物流等领域的专业应用。

100 mm
128 mm
75 kg
100 mm
128 mm
75 kg
跳过产品库

相关产品

变体
带全锁的旋转脚轮  100 mm
带全锁的旋转脚轮 100 mm
Alpha smart
3377PVR100P62

Alpha smart带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,确保稳固的连接性能。脚轮外壳采用钢板重型材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供卓越的转向灵活性和耐久性。车轮主体由聚丙烯材料构成,胎面采用实心橡胶黑色设计,具备优异的耐磨性和抓地力,内置滚柱轴承确保平稳运行。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为128毫米,结构紧凑适用于多种工业应用场景。该脚轮动载荷能力为75公斤(在4公里每小时速度下),静载荷能力达150公斤,能够满足中重型设备的移动需求,适合仓储、制造和物流等领域的专业应用。

100 mm
128 mm
75 kg
100 mm
128 mm
75 kg