跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Stylea带轮刹的旋转脚轮采用B10接头盲孔连接方式,确保安装的可靠性和稳定性。脚轮外壳采用聚酯胺材料制造,配备闸杆旋转机构,提供精确的制动控制功能。车轮本体由导电聚酯胺材料构成,胎面材料与轮子体相同,确保整体性能的一致性,轮子采用带轴套管的滑动轴承系统,保证运行的平稳性和耐久性。车轮直径为65毫米,脚轮总高度为68毫米,结构紧凑适用于多种应用场景。该脚轮的动载荷能力为50千克(在3千米每小时的速度下),静载荷能力达到100千克,能够满足中等负荷的移动设备需求,适合在工业环境中长期稳定使用。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
5925XOI065L51-10 DOM27
EAN
4031582344011
核心属性
外壳类型
带轮刹的旋转脚轮
总宽度
46 mm
3 km/h的载重
50 kg
静态载重
100 kg
总高
68 mm
温度范围(最大)
40 °C
温度范围(最低)
-10 °C
产品名称
Stylea
标准
EN12528 - 家具脚轮
导电
不锈
拟合
固定件类型
B10 接头盲孔
螺栓孔直径
10 mm
外壳
支架形状
双轮子支架
材料
聚酰胺
旋转轴承
阀杆旋转
圆顶直径
27 mm
转向干涉
154 mm
旋转半径
77 mm
滚轮
胎面硬度 (D)
75 岸 D
轮体材料
聚酰胺,导电
胎面材料
与轮子体相同
胎面宽度
7 mm
直径
65 mm
侧盖
无螺纹护罩
铆钉
轴承
带轴套管的滑动轴承

德国设计师俱乐部(DDC)

德国设计师俱乐部(DDC)

Interzum 奖

Interzum 奖

iF 设计奖

iF 设计奖

special-features-image
特殊功能
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
防止意外移动
用于手动操作的车轮锁
多样化安装选项
不同的安装尺寸适用于广泛的应用
颜色匹配
颜色可根据产品设计进行调整
获奖设计
荣获国际评审团颁发的著名奖项
喷漆表面
金色、镀铬或亮光颜色
视觉融合
不同的穹顶直径确保从脚轮到应用的完美过渡
低磨损轮子
耐用的轮子,磨损极低
认证导电性
导电版本可保护用户和电气设备免受静电放电
耐化学部件
对多种清洁剂和化学物质不敏感
优化的操控性
双轮脚轮,因差速效应具备高机动性
减少清洁
由于主要是光滑表面,脚轮清洁快速且方便
跳过产品库

交叉销售

万向脚轮 65 mm
Stylea
5920XOI065L51-10 DOM27

Stylea万向脚轮采用B10接头盲孔连接方式,确保安装的稳定性和可靠性。脚轮外壳采用聚酯胺材料制造,配备闸杆旋转轴承系统,提供灵活的转向性能和持久的使用寿命。轮子本体由聚酯胺导电材料构成,胎面材料与轮子体相同,确保整体性能的一致性,轴承系统采用带轴套管的滑动轴承设计,保证平稳运行。轮子直径为65毫米,脚轮总高度为68毫米,结构紧凑适用于各种安装环境。该脚轮动载荷能力为50公斤(运行速度3公里/小时),静载荷能力达100公斤,能够满足不同工况下的承重需求。产品广泛应用于床头柜、家具、多媒体家具、办公椅和办公家具等领域,为各类移动设备提供可靠的支撑和灵活的移动性能。

65 mm
轻型
68 mm
65 mm
轻型
68 mm