任何已经在硬币上握过磁铁的人都知道可以释放出什么力量。
医院的核磁共振成像是相似的。为了获得人体的诊断图像,该设备会产生强磁场。因此,在某些核磁共振成像区域,只允许使用不含磁性成分的设备和家具。因此,我们的客户 RCN 生产特殊的核磁共振成像产品,并依赖完全不含金属且符合高安全标准的脚轮:TENTE Levina scan 塑料脚轮。
起点
RCN MEDIZIN-UND REHATECHNIK GMBH 开发了各种用于日常护理的产品。其中包括淋浴凳、轮椅和助行器。该公司还提供椅子、输液架、沙发和非磁性置物架。特别推荐将其用于磁共振成像领域,简而言之:核磁共振成像。该公司生产护理辅助用品已有30多年,在美国和德国的工厂拥有约100名员工。
特殊要求
核磁共振成像设备可生成高分辨率图像,不涉及辐射暴露。在断层扫描期间,会产生电磁场,其强度以特斯拉测量。配备最多三台 Tesla 的核磁共振成像设备是医院的标准设备。为了提高细节的准确性,医生越来越多地使用特斯拉值更高的设备,这也会产生更强的磁场。这意味着:禁止在核磁共振成像设备附近使用磁性物体。由于涉及巨大的吸引力,它们对工作人员和患者构成威胁。因此,RCN开发的医用家具可以毫不妥协地满足该领域的严格要求。这种家具由标准化的白色塑料管制成,具有独特的特征。
RCN生产塑料和黄铜制成的产品,用于最多三台特斯拉的磁共振成像。特斯拉系列中也使用含有这种金属的脚轮。黄铜用于滚珠轴承和安装固定装置。但是,对于七辆特斯拉以上的考试,家具和设备的批准要求确实是一项挑战:即使是非磁性黄铜也不允许。在一些国家,他们有特殊的安全门,当他们检测到残余磁场时会发出警报,甚至在进入核磁共振成像区域之前就已经使用了。因此,RCN还生产不含任何金属成分的全塑料产品。为了使这些输液架、沙发和椅子能够保证安全移动,RCN 需要符合此用途高规格的脚轮。
我们的智能出行解决方案
对于来自七台特斯拉以上的特别强大的核磁共振成像,我们开发了一种特殊的磁共振成像castor Levina scan变体,用于RCN,具有完全锁定的功能。这种解决方案的非凡之处在于:我们设法省去了黄铜,甚至包括安装固定装置,特别是这种核磁共振成像脚轮的滚珠轴承。
它完全由 100% 塑料的组件组成。因此,Levina scan 全锁定脚轮没有残留磁力,保证了核磁共振成像的最高安全水平。与含黄铜的溶液相比,它具有更高的承重能力,可承受高达 80 千克的重量。为了提供更高的安全性和稳定性,我们还进行了个性化调整。
脚轮杆适合 RCN 标准塑料管的尺寸。此外,我们在框架上用塑料螺丝固定了Levina scan MRI核磁共振成像脚轮,这样刀杆就不会扭曲。脚轮有 100 和 125 毫米两种尺寸可供选择,有简单的旋转脚轮或带全锁的旋转脚轮。
RCN董事总经理沃尔克玛和迈克尔·荣格。
“Levina scan 代表 100%。100% 合成材料和 100% 的安全性。”
RCN董事总经理沃尔克玛和迈克尔·荣格。
国际优势和多种应用
借助 Levina scan,RCN 拥有了非常适合用于核磁共振成像的脚轮。尽管完全由塑料制成,但它具有出色的承重能力,代表着最大的安全性。由于其特性,它也适用于使用金属探测器锁的核磁共振成像室。 该解决方案还为RCN的国际业务提供了宝贵的优势。每个国家都有自己的法规来管理在核磁共振成像环境中使用产品。Levina scan MRI 脚轮是一种完全不含金属的产品,可在全球范围内不受任何限制地使用,这意味着不再需要对特定国家/地区的法规进行广泛研究。RCN 不仅可以在核磁共振成像区域使用塑料脚轮,还可以在研究机构或机场的安检口使用塑料脚轮。