跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

Greiner

设计独特的医疗椅脚轮
greiner_banner
有传统的椅子,还有格雷纳椅子
一家以设计、功能为代表的公司,最重要的是:代表各种各样的产品。对于 Greiner 来说,有一系列椅子脚轮是至关重要的,这些脚轮有不同的尺寸和不同的功能,但都符合公司的设计理念。例如,来自大型统一产品系列的名牌脚轮,例如TENTE Linea。

起点

家族企业Greiner GmbH为各种用途开发沙发、椅子和座椅,包括医疗机构、医院、理发店甚至车辆中的应用。90 多年来,三个方面一直占据中心位置:出色的设计、功能和人体工程学。这里的目标是满足最严格的要求。但是,最重要的是,乍一看必须可以识别出所有产品都来自Greiner。

Would you like to receive personal advice?

We look forward to your inquiry

不同的脚轮——一致的图像

对设计、功能和人体工程学的高期望适用于该公司生产的椅子和沙发的所有部件,这也包括脚轮。由于产品范围千差万别,制造商需要有不同尺寸的解决方案,根据应用类型执行不同的功能,同时还需要建立统一的整体形象。当Greiner为其医用沙发寻找合适的脚轮时,该公司向我们提出了这个挑战。

我们的智能出行解决方案

为了满足 Greiner 的众多要求,我们提供了一种真正意义上的卓越解决方案。 Linea 双轮脚轮的设计荣获了红点奖,并在医疗应用领域声名鹊起。产品系列中型号的多样性是这里的决定性因素。该脚轮有不同的尺寸可供选择,具有各种符合人体工程学的锁定系统,并为医疗领域带来了许多令人印象深刻的额外优势。简而言之:它实际上注定要满足这些众多要求。Linea 系列提供易于清洁的脚轮、总高度极低的版本,甚至是导电型号。 不同类型的制动器提供更好的人体工程学设计、更好的安全性或出色的方向稳定性。此外,大多数直径分别为 100、125 和 150 毫米的 Linea 脚轮总共配备了四个精密滚珠轴承,这是市场上的独特卖点。直径较小的脚轮也可选配两个滚珠轴承。但是,无论您选择哪个版本,每款Linea都能保证出色的跑步特性和轻松的操控性。 更不用说,它在设计方面也没有任何不足之处:该产品系列呈现出统一的图像,并且可以提供各种特殊颜色。轮毂盖的印刷也是一个很大的优势。制造商和用户可以在瓶盖上显示其徽标或将其用于各种编码目的。通过这种方式,Linea可以适应任何设计规范,还可以进行颜色编码,从而可以简单而明确地分配到医院的不同区域。
齐格弗里德·格雷纳,克里斯蒂娜·格雷纳,格雷纳有限公司董事

齐格弗里德·格雷纳,克里斯蒂娜·格雷纳,格雷纳有限公司董事

“腾德产品系列的统一设计使我们能够建立独特的市场地位。”

齐格弗里德·格雷纳,克里斯蒂娜·格雷纳,格雷纳有限公司董事

由于设计而具有出色的市场地位

Linea产品系列用于制造Greiner的各种医疗椅。 无论需要哪种医院脚轮,每种解决方案都与相应产品的确切颜色相匹配,并且可以无缝融入公司的设计语言。配色方案也可以设计成适合格雷纳的客户。在设计方面,Linea全面获得了最高分。得益于腾德提供的多样化配置和适应选项,Greiner可以更好地脱颖而出,增强其产品的认可价值,并在市场上脱颖而出。 但是,我们也很高兴我们的智能解决方案还能够改善其他方面:公司可以信心十足地做出决策。无论即将发生什么事态发展,格雷纳现在总能确定会找到合适的脚轮。无论是规划中是否有适合放置医疗椅的边桌,还是地板不平整会给您带来麻烦,或者即使您需要自动制动系统,我们都会为您和您的需求找到最佳解决方案。Linea 产品系列保证每次都能提供正确的解决方案,并确保图像的统一性。