CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Lumina万向脚轮采用带抓环的闸杆,带衣领的安装配件,确保稳固的连接和便捷的操作控制。脚轮外壳由高强度聚丙烯材料制成,配备闸杆旋转轴承系统,提供平滑可靠的360度旋转性能。车轮本体采用耐用的聚丙烯材料构造,表面覆盖热塑性橡胶胎面,具有优异的耐磨性和减震效果,轴承系统为带轴套管的滑动轴承设计,车轮直径为50毫米。脚轮总体高度为54毫米,结构紧凑适用于各种安装环境。载重性能方面,动载荷能力为40公斤(运行速度3公里/小时),静载荷承重能力达80公斤,满足重载应用需求。该产品广泛适用于床头柜、家具、多媒体家具、办公椅以及办公家具等多种应用场景,为移动设备提供灵活便捷的滚动支撑解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特殊功能