跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Linea带全锁的旋转脚轮采用矩形板,US螺栓孔间距的安装方式,确保稳固连接。脚轮外壳由聚酰胺材料制成,配备精密滚珠轴承的旋转机构,提供顺畅的360度转向性能。车轮轮体采用导电聚酰胺材料,轮面为导电注塑聚氨酯材质,轮径为125毫米,轴承系统使用不锈钢精密滚珠轴承,确保长期稳定运行。脚轮总高度为148毫米,结构紧凑适用于各种设备安装。载重性能方面,动载荷为130公斤(3公里/小时速度下),静载荷可达260公斤,满足重型设备移动需求。该脚轮广泛应用于麻醉车、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、护理床、餐饮手推车、带轮计算机、透析车、医院药品车、康复设备、养老院护理车、办公家具、病人升降机、躺椅、手术机器人、治疗椅、超声设备、呼吸机及专业清洁车等医疗和商业领域。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
5947XSC125P52 RAL9002
EAN
4031582353143
Core attributes
外壳类型
带全锁的旋转脚轮
总宽度
82 mm
3 km/h的载重
130 kg
静态载重
260 kg
总高
148 mm
温度范围(最大)
40 °C
温度范围(最低)
-10 °C
产品名称
Linea
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
Fitting
固定件类型
矩形板,US 螺栓孔间距
上板孔直径
11 mm
上板孔长度(最大)
76 mm
上板孔长度(最小)
72 mm
上板孔宽度(最大)
52 mm
上板孔宽度(最小)
44.5 mm
上板长
95 mm
上板宽
70 mm
Housing
颜色
灰白色 (RAL9002)
支架形状
双轮子支架
材料
聚酰胺
旋转轴承
精密滚珠轴承
圆顶直径
52 mm
转向干涉
258 mm
偏移量
40 mm
旋转半径
129 mm
Wheel
胎面硬度 (A)
92 岸 A
轮体材料
聚酰胺,导电
胎面材料
聚氨酯,注塑,导电
胎面宽度
20 mm
直径
125 mm
侧盖
带螺纹防护装置
轴承
精密滚珠轴承,不锈钢

德国设计师俱乐部(DDC)

德国设计师俱乐部(DDC)

Interzum 奖

Interzum 奖

iF 设计奖

iF 设计奖

special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
防止意外移动
用于手动操作的车轮锁
固定支撑
全锁定同时锁定轮子和转向外壳
颜色匹配
颜色可根据产品设计进行调整
获奖设计
荣获国际评审团颁发的著名奖项
用户友好的配色方案
绿色踏板用于方向锁定,红色踏板用于全锁定
喷漆表面
金色、镀铬或亮光颜色
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
符合人体工学的使用
优化滚动阻力的轮子可减轻用户负担
认证导电性
导电版本可保护用户和电气设备免受静电放电
耐化学部件
对多种清洁剂和化学物质不敏感
优化的操控性
双轮脚轮,因差速效应具备高机动性
减少清洁
由于主要是光滑表面,脚轮清洁快速且方便
集成电缆保护
集成电缆推杆保护地面电缆
个性化品牌
雕刻、铸造或印刷
跳过产品库

配件

附件
Linea
5940-CAP

Linea附件是一款专为脚轮系统设计的高品质配套组件,采用精密工程技术制造,确保与各类脚轮产品的完美兼容性和可靠连接。该附件具备优异的机械强度和耐久性,能够承受工业环境中的高负载和频繁使用,有效提升脚轮系统的整体性能和使用寿命。产品经过严格的质量控制和性能测试,符合相关工业标准,为用户提供稳定可靠的技术解决方案,广泛适用于各种工业设备、运输工具和移动设备的脚轮配套应用场景。

跳过产品库

相关产品

变体
万向脚轮 125 mm
万向脚轮 125 mm
Linea
5940XSC125P52 RAL9002

Linea万向脚轮采用矩形板,US螺栓孔间距的安装配件设计。脚轮外壳由聚酰胺材料制成,配备精密滚珠轴承的旋转机构,确保平稳转向性能。车轮轮体采用导电聚酰胺材料,胎面为导电注塑聚氨酯材料,轮毂内置不锈钢精密滚珠轴承,车轮直径为125毫米。脚轮总高度为148毫米。载重能力方面,动载荷为130公斤(行驶速度3公里/小时),静载荷可达260公斤。该产品广泛应用于麻醉车、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、护理床、餐饮手推车和送餐系统、带轮计算机、透析车、医院药品车、康复和特殊需求设备、养老院和护理院护理车、办公家具、病人升降机、躺椅、手术机器人、治疗椅、超声设备、呼吸机以及专业清洁车等医疗和商业应用场景。

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg
变体
带方向锁的旋转脚轮  125 mm
带方向锁的旋转脚轮 125 mm
Linea
5941XSC125P52 RAL9002

Linea带方向锁的旋转脚轮采用矩形板,US螺栓孔间距的安装方式,为医疗和专业设备提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳由聚酰胺材料制成,配备精密滚珠轴承的旋转机构,确保平稳的360度转向操作。车轮轮体采用导电聚酰胺材料,胎面为导电注塑聚氨酯,轮径125毫米,轴承为不锈钢精密滚珠轴承,具有优异的耐腐蚀性和使用寿命。脚轮总高度为148毫米,动载荷能力130公斤(3公里/小时速度下),静载荷能力260公斤。该产品广泛应用于麻醉车、CT扫描仪、核磁共振、X光设备、护理床、餐饮手推车、透析车、医院药品车、康复设备、养老院护理车、办公家具、病人升降机、躺椅、手术机器人、治疗椅、超声设备、呼吸机和专业清洁车等医疗及专业领域。

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg
跳过产品库

相关产品

变体
万向脚轮 125 mm
万向脚轮 125 mm
Linea
5940XSC125P52 RAL9002

Linea万向脚轮采用矩形板,US螺栓孔间距的安装配件设计。脚轮外壳由聚酰胺材料制成,配备精密滚珠轴承的旋转机构,确保平稳转向性能。车轮轮体采用导电聚酰胺材料,胎面为导电注塑聚氨酯材料,轮毂内置不锈钢精密滚珠轴承,车轮直径为125毫米。脚轮总高度为148毫米。载重能力方面,动载荷为130公斤(行驶速度3公里/小时),静载荷可达260公斤。该产品广泛应用于麻醉车、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、护理床、餐饮手推车和送餐系统、带轮计算机、透析车、医院药品车、康复和特殊需求设备、养老院和护理院护理车、办公家具、病人升降机、躺椅、手术机器人、治疗椅、超声设备、呼吸机以及专业清洁车等医疗和商业应用场景。

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg
变体
带方向锁的旋转脚轮  125 mm
带方向锁的旋转脚轮 125 mm
Linea
5941XSC125P52 RAL9002

Linea带方向锁的旋转脚轮采用矩形板,US螺栓孔间距的安装方式,为医疗和专业设备提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳由聚酰胺材料制成,配备精密滚珠轴承的旋转机构,确保平稳的360度转向操作。车轮轮体采用导电聚酰胺材料,胎面为导电注塑聚氨酯,轮径125毫米,轴承为不锈钢精密滚珠轴承,具有优异的耐腐蚀性和使用寿命。脚轮总高度为148毫米,动载荷能力130公斤(3公里/小时速度下),静载荷能力260公斤。该产品广泛应用于麻醉车、CT扫描仪、核磁共振、X光设备、护理床、餐饮手推车、透析车、医院药品车、康复设备、养老院护理车、办公家具、病人升降机、躺椅、手术机器人、治疗椅、超声设备、呼吸机和专业清洁车等医疗及专业领域。

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg