跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Linea带全锁的旋转脚轮采用螺栓孔安装方式,具有精密滚珠轴承的旋转机制,确保平稳可靠的转向性能。脚轮的脚座由聚酯胺材料制成,提供优异的耐久性和化学抗性。脚轮总成配备直径为125毫米的聚氨酯注塑轮胎,搭配聚酯胺车轮体,轮胎采用精密滚珠轴承和不锈钢轴承设计,确保长期使用中的平稳运行和耐腐蚀性能。整个脚轮组件的总高度为143毫米,设计紧凑高效。该脚轮具有出色的承载能力,静载荷容量达260千克,动载荷容量为130千克,在3千米每小时的速度下运行。Linea脚轮广泛应用于麻醉车、C形臂、CT扫描仪、核磁共振、X光机、护理床、餐饮手推车和送餐系统、带轮计算机、透析车、医院、药品车、康复和特殊需求、养老院和护理院、护理车、办公家具、病人升降机、躺椅、手术机器人、治疗椅、超声设备、呼吸机以及专业清洁车等多个领域,满足医疗、护理、餐饮服务和办公环境中的各种移动需求。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
5947UAC125P30-11 9002/K9011 High Temperature
核心属性
外壳类型
带全锁的旋转脚轮
总宽度
82 mm
3 km/h的载重
130 kg
静态载重
260 kg
总高
143 mm
最高温度范围
70 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
0.87 kg
产品名称
Linea
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
固定件
固定件类型
螺栓孔
螺栓孔直径
11 mm
支架
颜色
灰白色 (RAL9002)
支架形状
双轮子支架
外壳材料
聚酰胺
旋转轴承
精密滚珠轴承
圆顶直径
52 mm
转向干涉
258 mm
偏移量
40 mm
旋转半径
129 mm
轮子
胎面硬度 (A)
92 岸 A
轮体材料
聚酰胺
胎面材料
聚氨酯,注塑
胎面宽度
20 mm
直径
125 mm
轮体宽度
20 mm
侧盖
带螺纹防护装置
胎面颜色
石板灰 (RAL7015)
轴承
精密滚珠轴承,不锈钢
轮子颜色
石板灰 (RAL7015)

德国设计师俱乐部(DDC)

德国设计师俱乐部(DDC)

Interzum 奖

Interzum 奖

iF 设计奖

iF 设计奖

special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
防止意外移动
用于手动操作的车轮锁
固定支撑
全锁定同时锁定轮子和转向外壳
颜色匹配
颜色可根据产品设计进行调整
获奖设计
荣获国际评审团颁发的著名奖项
用户友好的配色方案
绿色踏板用于方向锁定,红色踏板用于全锁定
喷漆表面
金色、镀铬或亮光颜色
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
符合人体工学的使用
优化滚动阻力的轮子可减轻用户负担
耐化学部件
对多种清洁剂和化学物质不敏感
优化的操控性
双轮脚轮,因差速效应具备高机动性
减少清洁
由于主要是光滑表面,脚轮清洁快速且方便
集成电缆保护
集成电缆推杆保护地面电缆
个性化品牌
雕刻、铸造或印刷
跳过产品库

配件

附件
Linea
5940-CAP

Linea附件是一款专为脚轮设计的高性能配件产品,采用精密工程设计理念,能够有效增强脚轮的功能性和适应性。该附件通过优化的结构设计和可靠的材料选择,为各类工业应用和商业环境提供稳定的支撑和灵活的安装方案。Linea附件具有出色的耐久性和兼容性,可广泛应用于物流设备、医疗器械、工业机械等多个领域,满足工程师对高质量脚轮配件的严格要求。

跳过产品库

相关产品

变体
带方向锁的旋转脚轮 125 mm
带方向锁的旋转脚轮 125 mm
Linea
5941UAC125P30-11 RAL9002

Linea带方向锁的旋转脚轮采用螺栓孔安装方式,为医疗和专业设备提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用聚酯胺材料制造,配备精密滚珠轴承旋转机构,确保平稳的360度转向性能。车轮轮体同样采用聚酯胺材料,胎面为注塑聚氨酯材质,轴承系统使用不锈钢精密滚珠轴承,保证长期使用的耐久性和静音运行。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为143毫米,结构紧凑适合各种设备安装需求。该脚轮动态承载能力为130公斤(运行速度3公里/小时),静态承载能力达260公斤,能够满足重型设备的承重要求。产品广泛应用于麻醉车、CT扫描仪、核磁共振、X光设备、护理床、餐饮手推车、透析车、医院药品车、康复设备、养老院护理车、办公家具、病人升降机、躺椅、手术机器人、治疗椅、超声设备、呼吸机以及专业清洁车等多种医疗和专业场景。

125 mm
143 mm
130 kg
125 mm
143 mm
130 kg
万向脚轮 125 mm
Linea
5940UAC125P30-11 9002/7015/Pan

Linea万向脚轮是一款专为医疗、护理和工业应用设计的高性能移动解决方案,采用螺栓孔安装方式,确保与各类设备的稳固连接。脚轮的转向机构配备精密滚珠轴承,提供平稳灵活的360度旋转能力,显著提升操作便利性。脚轮壳体采用聚酯胺材料制造,具有优异的耐久性和化学稳定性,能够承受医院、药品车、护理床和康复设施等多种严苛工作环境。脚轮采用直径125毫米的聚氨酯注塑轮胎,配合精密滚珠轴承设计,确保低噪音、低阻力的运行性能,轮体同样采用聚酯胺材料,提供卓越的强度和耐磨性。整体高度为143毫米,紧凑的结构设计使其适用于空间受限的医疗设备和办公家具。该脚轮的静载荷容量达260千克,动载荷容量为130千克(在3公里/小时速度下),能够满足麻醉车、CT扫描仪、核磁共振设备、X光机、护理床、餐饮手推车、轮椅、病人升降机、手术机器人、治疗椅、超声设备、呼吸机和专业清洁车等多种医疗和工业应用的严格要求。

125 mm
143 mm
130 kg
125 mm
143 mm
130 kg