跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Linea万向脚轮采用实心闸杆圆形配件设计,确保稳定的连接性能。脚轮外壳采用聚酯胺材料制造,配备精密滚珠轴承的旋转机构,提供顺畅的360度转向功能。车轮轮体同样采用聚酯胺材料,胎面为注塑聚氨酯材质,具有优异的耐磨性和静音特性,轮毂内置精密滚珠轴承,采用不锈钢材质确保长期使用的可靠性。车轮直径为150毫米,脚轮总高度为155毫米,结构紧凑适用于各种设备安装。该脚轮静态承载能力达300公斤,动态承载能力在3公里/小时速度下为150公斤,在4公里/小时速度下同样为150公斤,满足医疗设备如麻醉车、护理床、透析车、手术机器人等专业应用的严格要求,同时适用于餐饮手推车、办公家具、清洁车等多种商业和工业场景。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
5940UAC150R05-32
EAN
4031582359909
Core attributes
外壳类型
万向脚轮
总宽度
71 mm
3 km/h的载重
150 kg
4 公里/小时的载重
150 kg
静态载重
300 kg
总高
155 mm
温度范围(最大)
40 °C
温度范围(最低)
-10 °C
总重量
1.12 kg
产品名称
Linea
标准
类似 EN12531 - 医院病床脚轮
导电
不锈
Fitting
固定件类型
实心阀杆圆形
螺栓直径
32 mm
螺栓长度
45 mm
Housing
支架形状
双轮子支架
材料
聚酰胺
旋转轴承
精密滚珠轴承
转向干涉
254 mm
偏移量
47.5 mm
旋转半径
122.5 mm
Wheel
胎面硬度 (A)
92 岸 A
轮体材料
聚酰胺
胎面材料
聚氨酯,注塑
胎面宽度
15 mm
直径
150 mm
侧盖
带螺纹防护装置
轴承
精密滚珠轴承,不锈钢

德国设计师俱乐部(DDC)

德国设计师俱乐部(DDC)

Interzum 奖

Interzum 奖

iF 设计奖

iF 设计奖

special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
颜色匹配
颜色可根据产品设计进行调整
获奖设计
荣获国际评审团颁发的著名奖项
喷漆表面
金色、镀铬或亮光颜色
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
符合人体工学的使用
优化滚动阻力的轮子可减轻用户负担
耐化学部件
对多种清洁剂和化学物质不敏感
优化的操控性
双轮脚轮,因差速效应具备高机动性
减少清洁
由于主要是光滑表面,脚轮清洁快速且方便
集成电缆保护
集成电缆推杆保护地面电缆
个性化品牌
雕刻、铸造或印刷