Linea E-Lock是一款带电动锁定系统的旋转脚轮,采用带凸轮孔的阑杆设计,专门用于异型杆的短版本安装。该产品的壳体采用聚酯胺材料制造,内部配备精密滚珠轴承以确保平稳的旋转性能。脚轮采用150毫米直径的设计,轮胎材料为聚氨酯注塑导电材料,轮毂采用聚酯胺材料,轮轴同样配置精密滚珠轴承以提供可靠的支撑和旋转能力。产品的总体高度为155毫米。在承载能力方面,该脚轮的静态承载能力为300千克,动态承载能力分别为150千克(时速4公里)和150千克(时速3公里),能够满足多种应用场景的需求。Linea E-Lock广泛应用于麻醉车、C形臂、CT扫描仪、核磁共振、X光机、带轮计算机、透析车、医院、药品车、养老院和护理院、护理车、手术机器人、超声设备和呼吸机等医疗设备和工业应用领域,是医疗器械和精密设备移动解决方案的理想选择。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
德国设计师俱乐部(DDC)
德国设计师俱乐部(DDC)
Interzum 奖
Interzum 奖
iF 设计奖
iF 设计奖
特殊功能