CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Levina带方向锁的旋转脚轮采用实心螺杆圆形配件设计,确保安装的稳定性和可靠性。脚轮外壳采用聚酯胺材料制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平稳的360度旋转功能和精确的方向锁定控制。车轮本体采用聚丙烯材料构造,表面覆盖热塑性橡胶胎面,具备优异的耐磨性和减震性能,内置精密滚珠轴承确保运行的顺畅性和持久性。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为137毫米,结构紧凑适用于各种设备安装需求。该脚轮具备出色的承载能力,动态载荷为100公斤(运行速度3公里/小时),静态载荷可达200公斤,能够满足医疗设备、清洁设备、餐饮推车、购物车、工作台等多种专业应用场景的使用要求。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
通用设计奖
通用设计奖
德国设计师俱乐部(DDC)
德国设计师俱乐部(DDC)
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
多样化安装选项
不同的安装尺寸适用于广泛的应用
颜色匹配
颜色可根据产品设计进行调整
获奖设计
荣获国际评审团颁发的著名奖项
牢不可破的结构
极高的减震性能
用户友好的配色方案
绿色踏板用于方向锁定,红色踏板用于全锁定
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
易于操控
双滚珠轴承转向头
耐化学部件
对多种清洁剂和化学物质不敏感
防扭配件
用于带方向锁的脚轮的防扭保护