跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Levina带方向锁的旋转脚轮采用螺栓孔安装方式,为各种专业设备提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用聚酯胺材料制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的转向操作和出色的耐用性。车轮轮体由聚丙烯材料构成,胎面采用实心橡胶,不留痕,Shore A 63硬度等级,配置精密滚珠轴承,车轮直径为125毫米。脚轮总高度为161毫米,动载荷能力在3公里/小时速度下可承载100公斤,静载荷能力达200公斤。该产品广泛应用于麻醉车、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、护理床、餐饮手推车和送餐系统、带轮计算机、透析车、医院药品车、养老院和护理院护理车、专业清洁车、购物车、商店家具和展示架、超声设备、呼吸机、工作台以及工具柜等多种医疗和商业应用场景。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
5371PIP125P30-13
EAN
4031582362909
Core attributes
外壳类型
带方向锁的旋转脚轮
3 km/h的载重
100 kg
静态载重
200 kg
总高
161 mm
温度范围(最大)
40 °C
温度范围(最低)
-10 °C
总重量
0.57 kg
产品名称
Levina
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
Fitting
固定件类型
螺栓孔
螺栓孔直径
13 mm
Housing
支架形状
修身
材料
聚酰胺
旋转轴承
两个钢珠滚道
转向干涉
201 mm
偏移量
38 mm
旋转半径
100.5 mm
Wheel
胎面硬度 (A)
75 岸 A
轮体材料
聚丙烯
胎面材料
实心橡胶,不留痕,Shore A 63
胎面宽度
32 mm
直径
125 mm
侧盖
带螺纹防护装置
轴承
精密滚珠轴承

通用设计奖

通用设计奖

德国设计师俱乐部(DDC)

德国设计师俱乐部(DDC)

special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
多样化安装选项
不同的安装尺寸适用于广泛的应用
颜色匹配
颜色可根据产品设计进行调整
获奖设计
荣获国际评审团颁发的著名奖项
牢不可破的结构
极高的减震性能
用户友好的配色方案
绿色踏板用于方向锁定,红色踏板用于全锁定
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
安静滚动
软轮版本可营造安静的工作环境
易于操控
双滚珠轴承转向头
低振动运输
超软轮子,具备良好的减震性能
耐化学部件
对多种清洁剂和化学物质不敏感
防扭配件
用于带方向锁的脚轮的防扭保护
跳过产品库

相关产品

带全锁的旋转脚轮 125 mm
Levina
5377PIP125P30-13

Levina带全锁的旋转脚轮采用螺栓孔连接方式,确保安装的稳固性和可靠性。脚轮外壳由高强度聚酯胺材料制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平稳顺畅的360度旋转性能。车轮轮体采用耐用的聚丙烯材料构造,轮面覆盖实心橡胶,不留痕,Shore A 63硬度,既保证良好的减震性能又避免地面划痕,轮毂内置精密滚珠轴承确保长期使用的稳定性。脚轮车轮直径为125毫米,整体高度为137毫米,结构紧凑适用于各种设备安装。承载能力方面,动载荷为100公斤(行驶速度3公里/小时),静载荷可达200公斤,能够满足医疗设备、餐饮推车、清洁设备、购物车、工作台等多种应用场景的承重需求,是医院、养老院、商业场所和工业环境的理想选择。

125 mm
137 mm
100 kg
125 mm
137 mm
100 kg
变体
万向脚轮 125 mm
万向脚轮 125 mm
Levina
5370PIP125P30-13 7001

Levina万向脚轮采用螺栓孔安装方式,外壳材质为聚酯胺,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保灵活转向和持久耐用性。车轮轮体采用聚丙烯材质制造,胎面为实心橡胶,不留痕,Shore A 63硬度,配置精密滚珠轴承,车轮直径为125毫米。脚轮总高度为161毫米,动载荷能力为100千克(速度3千米/小时),静载荷能力达200千克。该产品广泛应用于麻醉车、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、护理床、餐饮手推车和送餐系统、带轮计算机、透析车、医院药品车、养老院和护理院护理车、专业清洁车、购物车、商店家具和展示架、超声设备、呼吸机、工作台以及工具柜等多种专业设备,满足医疗、商业和工业环境的严苛使用要求。

125 mm
161 mm
100 kg
125 mm
161 mm
100 kg
跳过产品库

相关产品

带全锁的旋转脚轮 125 mm
Levina
5377PIP125P30-13

Levina带全锁的旋转脚轮采用螺栓孔连接方式,确保安装的稳固性和可靠性。脚轮外壳由高强度聚酯胺材料制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平稳顺畅的360度旋转性能。车轮轮体采用耐用的聚丙烯材料构造,轮面覆盖实心橡胶,不留痕,Shore A 63硬度,既保证良好的减震性能又避免地面划痕,轮毂内置精密滚珠轴承确保长期使用的稳定性。脚轮车轮直径为125毫米,整体高度为137毫米,结构紧凑适用于各种设备安装。承载能力方面,动载荷为100公斤(行驶速度3公里/小时),静载荷可达200公斤,能够满足医疗设备、餐饮推车、清洁设备、购物车、工作台等多种应用场景的承重需求,是医院、养老院、商业场所和工业环境的理想选择。

125 mm
137 mm
100 kg
125 mm
137 mm
100 kg
变体
万向脚轮 125 mm
万向脚轮 125 mm
Levina
5370PIP125P30-13 7001

Levina万向脚轮采用螺栓孔安装方式,外壳材质为聚酯胺,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保灵活转向和持久耐用性。车轮轮体采用聚丙烯材质制造,胎面为实心橡胶,不留痕,Shore A 63硬度,配置精密滚珠轴承,车轮直径为125毫米。脚轮总高度为161毫米,动载荷能力为100千克(速度3千米/小时),静载荷能力达200千克。该产品广泛应用于麻醉车、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、护理床、餐饮手推车和送餐系统、带轮计算机、透析车、医院药品车、养老院和护理院护理车、专业清洁车、购物车、商店家具和展示架、超声设备、呼吸机、工作台以及工具柜等多种专业设备,满足医疗、商业和工业环境的严苛使用要求。

125 mm
161 mm
100 kg
125 mm
161 mm
100 kg