跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Levina stainless带方向锁的旋转脚轮采用实心铆杆圆形连接方式,确保稳固安装。脚轮外壳由聚酯胺材料制成,配备两个球座圈,加强的型或不锈钢型旋转轴承结构,提供卓越的转向性能和耐久性。车轮轮体采用导电聚酯胺材料,胎面为导电注塑聚氨酯材质,内置精密滚珠轴承,不锈钢材质确保长期稳定运行。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为161毫米,结构紧凑适用性强。动态载荷能力为100千克(运行速度3千米/小时),静态载荷能力达200千克,满足各种医疗和专业应用需求。该产品广泛应用于麻醉车、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、餐饮手推车和送餐系统、带轮计算机、透析车、医院药品车、养老院和护理院护理车、超声设备、呼吸机以及专业清洁车等医疗和商业环境。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
5381XSC125R05-28x45
EAN
4031582359770
Core attributes
外壳类型
带方向锁的旋转脚轮
3 km/h的载重
100 kg
静态载重
200 kg
总高
161 mm
温度范围(最大)
40 °C
温度范围(最低)
-10 °C
产品名称
Levina stainless
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
Fitting
固定件类型
实心阀杆圆形
螺栓直径
28 mm
螺栓长度
45 mm
Housing
支架形状
修身
材料
聚酰胺
旋转轴承
两个球座圈,加强的型或不锈钢型
转向干涉
201 mm
偏移量
38 mm
旋转半径
100.5 mm
Wheel
胎面硬度 (A)
91 岸 A
胎面硬度 (D)
40 肖氏 D
轮体材料
聚酰胺,导电
胎面材料
聚氨酯,注塑,导电
胎面宽度
32 mm
直径
125 mm
侧盖
带螺纹防护装置
轴承
精密滚珠轴承,不锈钢

通用设计奖

通用设计奖

德国设计师俱乐部(DDC)

德国设计师俱乐部(DDC)

special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
多样化安装选项
不同的安装尺寸适用于广泛的应用
颜色匹配
颜色可根据产品设计进行调整
获奖设计
荣获国际评审团颁发的著名奖项
可靠的扫描
抗磁性,适用于安检扫描仪和核磁共振成像设备
用户友好的配色方案
绿色踏板用于方向锁定,红色踏板用于全锁定
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
易于操控
双滚珠轴承转向头
符合人体工学的使用
优化滚动阻力的轮子可减轻用户负担
认证导电性
导电版本可保护用户和电气设备免受静电放电
持久可清洗性
所有金属部件均由不锈钢制成
低维护材料
所有金属部件均由铝或不锈钢制成
防扭配件
用于带方向锁的脚轮的防扭保护
跳过产品库

相关产品

变体
万向脚轮 125 mm
万向脚轮 125 mm
Levina stainless
5380XSC125R05-28x45

Levina stainless万向脚轮采用实心铆杆圆形安装方式,为医疗和专业应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用聚酯胺材料制造,配备两个球座圈,加强的型或不锈钢型旋转轴承,确保平稳转动和持久耐用性。车轮本体采用聚酯胺导电材料,胎面为聚氨酯注塑导电材料,提供优异的滚动性能和静电防护。车轮配置精密滚珠轴承不锈钢结构,车轮直径为125毫米,脚轮总高度为161毫米。该脚轮动态承载能力为100公斤(行驶速度3公里/小时),静态承载能力达200公斤。广泛应用于麻醉车、C形臂CT扫描仪核磁共振X光设备、餐饮手推车和送餐系统、带轮计算机、透析车、医院药品车、养老院和护理院护理车、超声设备、呼吸机以及专业清洁车等医疗和专业领域。

125 mm
161 mm
100 kg
125 mm
161 mm
100 kg
变体
带全锁的旋转脚轮  125 mm
带全锁的旋转脚轮 125 mm
Levina stainless
5387XSC125R05-28x45

Levina stainless带全锁的旋转脚轮采用实心螺杆圆形连接方式,确保稳固安装。脚轮外壳由聚酯胺材料制成,配备两个球座圈,加强的型或不锈钢型旋转轴承,提供卓越的转向性能和耐久性。车轮本体采用聚酯胺导电材料,胎面为聚氨酯注塑导电材料,具备优异的防静电特性,内置精密滚珠轴承不锈钢结构确保平稳运行。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为161毫米,结构紧凑适用性强。该脚轮动态承载能力为100公斤(运行速度3公里/小时),静态承载能力达200公斤,能够满足各种重载应用需求。产品广泛应用于麻醉车、C形臂CT扫描仪核磁共振X光设备、餐饮手推车和送餐系统、带轮计算机、透析车、医院药品车、养老院和护理院护理车、超声设备、呼吸机以及专业清洁车等医疗和专业设备领域。

125 mm
161 mm
100 kg
125 mm
161 mm
100 kg
跳过产品库

相关产品

变体
万向脚轮 125 mm
万向脚轮 125 mm
Levina stainless
5380XSC125R05-28x45

Levina stainless万向脚轮采用实心铆杆圆形安装方式,为医疗和专业应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用聚酯胺材料制造,配备两个球座圈,加强的型或不锈钢型旋转轴承,确保平稳转动和持久耐用性。车轮本体采用聚酯胺导电材料,胎面为聚氨酯注塑导电材料,提供优异的滚动性能和静电防护。车轮配置精密滚珠轴承不锈钢结构,车轮直径为125毫米,脚轮总高度为161毫米。该脚轮动态承载能力为100公斤(行驶速度3公里/小时),静态承载能力达200公斤。广泛应用于麻醉车、C形臂CT扫描仪核磁共振X光设备、餐饮手推车和送餐系统、带轮计算机、透析车、医院药品车、养老院和护理院护理车、超声设备、呼吸机以及专业清洁车等医疗和专业领域。

125 mm
161 mm
100 kg
125 mm
161 mm
100 kg
变体
带全锁的旋转脚轮  125 mm
带全锁的旋转脚轮 125 mm
Levina stainless
5387XSC125R05-28x45

Levina stainless带全锁的旋转脚轮采用实心螺杆圆形连接方式,确保稳固安装。脚轮外壳由聚酯胺材料制成,配备两个球座圈,加强的型或不锈钢型旋转轴承,提供卓越的转向性能和耐久性。车轮本体采用聚酯胺导电材料,胎面为聚氨酯注塑导电材料,具备优异的防静电特性,内置精密滚珠轴承不锈钢结构确保平稳运行。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为161毫米,结构紧凑适用性强。该脚轮动态承载能力为100公斤(运行速度3公里/小时),静态承载能力达200公斤,能够满足各种重载应用需求。产品广泛应用于麻醉车、C形臂CT扫描仪核磁共振X光设备、餐饮手推车和送餐系统、带轮计算机、透析车、医院药品车、养老院和护理院护理车、超声设备、呼吸机以及专业清洁车等医疗和专业设备领域。

125 mm
161 mm
100 kg
125 mm
161 mm
100 kg