Forma带中央锁定的旋转脚轮(方向锁定、自由、轮子锁)采用带凸轮孔的闸杆,用于异型杆的安装配件。脚轮外壳由锌压铸/铝材料制成,配备精密滚珠轴承的旋转机构,确保平稳转动和长久耐用性。轮子轮体采用聚酯胺材料制造,表面覆盖弹性轮胎,无痕,硫化处理,轮子内部装有精密滚珠轴承,轮径为150毫米。脚轮总高度为177毫米,动态承载能力达135公斤(测试速度3公里/小时)。该产品广泛应用于医疗设备领域,包括麻醉车、C形臂CT扫描仪核磁共振X光设备、药品车、护理车以及超声设备等专业医疗器械的移动支撑系统。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
坚固的外壳
由压制镀锌钢制成
防止意外移动
用于手动操作的车轮锁
用户友好的中央锁
通过中央操作杆可同时锁定多个脚轮
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
安静滚动
软轮版本可营造安静的工作环境
低振动运输
超软轮子,具备良好的减震性能
低维护材料
所有金属部件均由铝或不锈钢制成