跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Delta twin固定脚轮采用矩形板安装方式,配备铸铁或锻铁重型轮架结构,确保卓越的承载性能和耐久性。脚轮装配聚酯胺轮体,胎面材料与轮子体相同,提供优异的耐磨性和化学稳定性,轮子直径为200毫米,内置精密滚珠轴承系统保证平稳运行。产品总高度为250毫米,静态承载能力高达1500公斤。动态承载性能方面,在4公里每小时运行速度下可承载750公斤,在6公里每小时运行速度下可承载600公斤。该脚轮广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM制造、生产和平台手推车以及各类运输设备,为重载工业应用提供可靠的移动解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
9948UOP200P63
EAN
4031582366990
S4物料编号
990837892
Core attributes
外壳类型
固定脚轮
总宽度
157 mm
4 公里/小时的载重
750 kg
6 公里/小时的载重
600 kg
静态载重
1500 kg
总高
250 mm
温度范围(最大)
85 °C
温度范围(最低)
-40 °C
总重量
4.22 kg
产品名称
Delta twin
标准
EN12532 - 运输器械
导电
不锈
Fitting
固定件类型
矩形板
上板孔直径
11 mm
上板孔长度(最大)
80 mm
上板孔长度(最小)
75 mm
上板孔宽度(最大)
105 mm
上板孔宽度(最小)
105 mm
上板长
137 mm
上板宽
137 mm
Housing
颜色
透明涂层
支架形状
双轮子支架
材料
铸铁或锻铁,重
旋转轴承
精密滚珠轴承
圆顶直径
136 mm
Wheel
胎面硬度 (D)
75 岸 D
轮体材料
聚酰胺
胎面材料
与轮子体相同
胎面宽度
50 mm
直径
200 mm
轮体宽度
50 mm
侧盖
带螺纹防护装置
用螺母拧紧
轴承
精密滚珠轴承
轮子颜色
天然白色
special-features-image
特殊功能
跳过产品库

相关产品

变体
万向脚轮 200 mm
万向脚轮 200 mm
Delta twin
9940UOP200P63

Delta twin万向脚轮采用矩形板安装方式,配备铸铁或锻铁重型轮架结构,转向系统使用精密滚珠轴承确保灵活操作。轮子采用聚酯胺轮体材料制造,胎面材料与轮子体相同,轮毂内置精密滚珠轴承保证平稳运行,轮径为200毫米。脚轮总高度为250毫米。动载荷能力在4公里/小时速度下可承载750公斤,在6公里/小时速度下可承载600公斤,静载荷能力达1500公斤。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM制造、生产和平台手推车以及各类运输设备等工业领域,为重载移动应用提供可靠的承载解决方案。

200 mm
250 mm
750 kg
200 mm
250 mm
750 kg
变体
带全锁的旋转脚轮,脚轮头端 200 mm
带全锁的旋转脚轮,脚轮头端 200 mm
Delta twin
9942UOP200P63

Delta twin带全锁的旋转脚轮,脚轮头端采用矩形板连接方式,确保稳固安装。脚轮外壳采用铸铁或锻铁重型材质制造,配备精密滚珠轴承的旋转机构,提供卓越的转向性能和耐久性。脚轮轮体由聚酯胺材料制成,胎面材料与轮子体相同,确保材质一致性和优异的耐磨性能,轮子配置精密滚珠轴承系统。脚轮直径为200毫米,整体高度为250毫米。载重能力方面,动态载重在4公里/小时速度下可承载750公斤,在6公里/小时速度下可承载600公斤,静态载重能力高达1500公斤。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM、生产和平台手推车以及运输设备等领域,满足重载工业应用的严苛要求。

200 mm
250 mm
750 kg
200 mm
250 mm
750 kg
跳过产品库

相关产品

变体
万向脚轮 200 mm
万向脚轮 200 mm
Delta twin
9940UOP200P63

Delta twin万向脚轮采用矩形板安装方式,配备铸铁或锻铁重型轮架结构,转向系统使用精密滚珠轴承确保灵活操作。轮子采用聚酯胺轮体材料制造,胎面材料与轮子体相同,轮毂内置精密滚珠轴承保证平稳运行,轮径为200毫米。脚轮总高度为250毫米。动载荷能力在4公里/小时速度下可承载750公斤,在6公里/小时速度下可承载600公斤,静载荷能力达1500公斤。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM制造、生产和平台手推车以及各类运输设备等工业领域,为重载移动应用提供可靠的承载解决方案。

200 mm
250 mm
750 kg
200 mm
250 mm
750 kg
变体
带全锁的旋转脚轮,脚轮头端 200 mm
带全锁的旋转脚轮,脚轮头端 200 mm
Delta twin
9942UOP200P63

Delta twin带全锁的旋转脚轮,脚轮头端采用矩形板连接方式,确保稳固安装。脚轮外壳采用铸铁或锻铁重型材质制造,配备精密滚珠轴承的旋转机构,提供卓越的转向性能和耐久性。脚轮轮体由聚酯胺材料制成,胎面材料与轮子体相同,确保材质一致性和优异的耐磨性能,轮子配置精密滚珠轴承系统。脚轮直径为200毫米,整体高度为250毫米。载重能力方面,动态载重在4公里/小时速度下可承载750公斤,在6公里/小时速度下可承载600公斤,静态载重能力高达1500公斤。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM、生产和平台手推车以及运输设备等领域,满足重载工业应用的严苛要求。

200 mm
250 mm
750 kg
200 mm
250 mm
750 kg