CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Alpha stainless固定脚轮采用矩形板安装方式,配备不锈钢重型外壳,确保在严苛环境下的耐用性和稳定性。脚轮装配铝制轮体,表面覆盖防热阻尼耐热胎面材料,能够有效抵抗高温环境并提供优异的减震性能,轮子内部采用干轴承衬套设计,保证长期免维护运行。轮径为100毫米,整体高度为128毫米,结构紧凑适合各种安装空间要求。该脚轮动载荷能力为80公斤(在4公里每小时速度下),静载荷能力达160公斤,能够满足重载应用需求。产品广泛应用于餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造以及运输设备等多个专业领域,为各种工业和商业应用提供可靠的移动解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
核心属性
固定件
支架
轮子
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
坚固的外壳
由压制镀锌钢制成
节约资源的部件更换
螺纹轴便于轻松更换轮子
不间断使用
带防尘圈的转向轴承,保证持续不间断的运动
安静滚动
软轮版本可营造安静的工作环境
低振动运输
超软轮子,具备良好的减震性能
持久可清洗性
所有金属部件均由不锈钢制成
低维护材料
所有金属部件均由铝或不锈钢制成
持续耐热
由耐高温材料制成的轮子可用于极端环境