Alpha定制解决方案采用带中央锁定的接骨板配件,确保安装的稳定性和可靠性。外壳采用钢板重型材质制造,提供卓越的结构强度和耐久性能。车轮主体由聚酯胺材料构成,配备弹性轮胎无痕硫化胎面,有效保护地面并提供优异的滚动性能,内置精密滚珠轴承确保平稳运转和长久使用寿命。车轮直径为160毫米,产品整体高度为200毫米,尺寸设计紧凑合理。载重能力方面,静态承载能力达600千克,动态承载能力在4千米每小时速度下为300千克,在6千米每小时速度下为200千克,能够满足各种工业应用场景的承载需求,为用户提供可靠的移动解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
坚固的外壳
由压制镀锌钢制成
多样化安装选项
不同的安装尺寸适用于广泛的应用
节约资源的部件更换
螺纹轴便于轻松更换轮子
不间断使用
带防尘圈的转向轴承,保证持续不间断的运动
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
安静滚动
软轮版本可营造安静的工作环境
低振动运输
超软轮子,具备良好的减震性能