跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Novatech脚轮轮子采用铸铁轮体和聚氨酯铸造胎面材料制造,配备精密滚珠轴承。轮子直径为150mm,胎面宽度60mm,轮毂长度60mm,轴孔直径20mm。该轮子具有优异的承载性能,静态载荷能力达1600kg,动态载荷能力在4km/h速度下可承载960kg,在6km/h速度下可承载800kg。聚氨酯胎面提供良好的耐磨性和减震效果,铸铁轮体确保结构强度,精密滚珠轴承保证运转平稳,适用于重载工业应用场合。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
FTP 150x60-Ø20 HL60
EAN
4031582329490
S4物料编号
199801150
Core attributes
外壳类型
轮子
4 公里/小时的载重
960 kg
6 公里/小时的载重
800 kg
静态载重
1600 kg
温度范围(最大)
60 °C
温度范围(最低)
-10 °C
总重量
3.34 kg
产品名称
Novatech
标准
EN12533 - 重载脚轮
导电
不锈
Wheel
胎面硬度 (A)
92 岸 A
胎面硬度 (D)
42 岸 D
轮体材料
铸铁
胎面材料
聚氨酯,铸造的
轴孔直径
20 mm
中心长度
60 mm
胎面宽度
60 mm
直径
150 mm
轮体宽度
60 mm
侧盖
带螺纹防护装置
轴承
精密滚珠轴承
轮子颜色
蜂蜜黄 (RAL1005)
special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
符合人体工学的使用
优化滚动阻力的轮子可减轻用户负担