跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Elastech脚轮轮子采用聚酯胺轮体材料制造,配备弹性轮胎,黑色,硫化胎面和精密滚珠轴承。轮子直径为200毫米,胎面宽度46毫米,轮毂长度60毫米,轴孔直径20毫米。该轮子具有优异的承载性能,静态载荷能力达800千克,动态载荷能力为400千克(在4千米每小时速度下)。产品设计适用于工业脚轮应用,能够在各种工作环境中提供可靠的移动支撑和出色的耐用性表现。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
UEP 200x46-Ø20
EAN
4031582328608
S4物料编号
199023479
核心属性
外壳类型
轮子
4 公里/小时的载重
400 kg
静态载重
800 kg
温度范围(最大)
80 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
1.24 kg
产品名称
Elastech
标准
EN12532 - 运输器械
导电
不锈
滚轮
胎面硬度 (A)
63 岸 A
轮体材料
聚酰胺
胎面材料
弹性轮胎,黑色,硫化
轴孔直径
20 mm
中心长度
60 mm
胎面宽度
46 mm
直径
200 mm
轮体宽度
46 mm
侧盖
带螺纹防护装置
轴承
精密滚珠轴承
轮子颜色
银灰色 (RAL7001)
special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
安静滚动
软轮版本可营造安静的工作环境
低振动运输
超软轮子,具备良好的减震性能