核心属性
产品名称 | Elastech |
---|---|
应用 | 工业用户, 机械和车间设备, 重型运输解决方案 |
载重为 4 km/h | 600 KG |
载重为 6 km/h | 480 KG |
载重静态 | 1200 KG |
温度范围(最低) | -20 °C |
温度范围(最大) | 85 °C |
总重量 | 3.89 KG |
绩效
轧制性能 | |
---|---|
移动噪音 | |
损耗 | |
耐腐蚀 |
轮子
主体材料 | 铝 |
---|---|
胎面材料 | 弹性轮胎,黑色,硫化 |
轴承 | 精密滚珠轴承 |
胎面 | 柔软胎面 |
轮子颜色 | 黑色黑墨水(类似 RAL9005) |
轮径 | 300 mm |
胎面宽度 | 55 mm |
轴孔直径 | 20 mm |
中心长度 | 66 mm |
轮宽 | 55 mm |
胎面硬度 (A) | 68 岸 A |