Alpha stainless
8477UAD125P62 natural/3004
核心属性
| 产品名称 | Alpha stainless |
|---|---|
| 应用 | 专业清洗车, 工业用户, 机械和车间设备 |
| 产品类型 | 带全锁的旋转脚轮 |
| 特殊功能 | 不锈 |
| 载重为 4 km/h | 200 KG |
| 载重静态 | 400 KG |
| 温度范围(最低) | -25 °C |
| 温度范围(最大) | 80 °C |
| 总高 | 155 mm |
| 总宽度 | 75 mm |
| 总重量 | 1.02 KG |
绩效
| 轧制性能 | |
|---|---|
| 移动噪音 | |
| 损耗 | |
| 耐腐蚀 |
支架
| 材料 | 不锈钢,重型 |
|---|---|
| 支架形状 | 宽 |
| 旋转轴承 | 两个钢珠滚道 |
| 颜色: | 不锈钢, 不锈钢 |
| 偏移量 | 40 mm |
| 旋转半径 | 123 mm |
| swivel interference | 246 mm |
| 圆顶直径 | 75 mm |
轮子
| 主体材料 | 聚酰胺 |
|---|---|
| 胎面材料 | 聚氨酯,注塑 |
| 轴承 | 滚柱轴承,不锈钢 |
| 胎面 | 柔软胎面 |
| 轮子颜色 | Natural white |
| 轮径 | 125 mm |
| 胎面宽度 | 32 mm |
| 轮宽 | 32 mm |
| 胎面硬度 (A) | 92 岸 A |
| 胎面硬度 (D) | 42 岸 D |
固定件
| 接头类型 | 矩形板 |
|---|---|
| 板长度 | 105 mm |
| 板宽度 | 85 mm |
| 板孔长度(最小) | 77 mm |
| 板孔长度(最大) | 60 mm |
| 板孔宽度(最小) | 77 mm |
| 板孔宽度(最大) | 80 mm |
| 板孔直径 | 9 mm |