核心属性
产品名称 | Kappa |
---|---|
应用 | 五金经销商, 汽车, 重型运输解决方案 |
产品类型 | 带方向锁的旋转脚轮 |
载重为 4 km/h | 300 KG |
载重为 6 km/h | 240 KG |
载重静态 | 600 KG |
温度范围(最低) | -20 °C |
温度范围(最大) | 85 °C |
总高 | 170 mm |
总宽度 | 110 mm |
总重量 | 4.02 KG |
绩效
轧制性能 | |
---|---|
移动噪音 | |
损耗 | |
耐腐蚀 |
支架
材料 | 铸铁或锻铁,重 |
---|---|
支架形状 | 宽 ,加强的 |
旋转轴承 | 两个球座圈,加强的型或不锈钢型 |
颜色: | 蓝色钝化 |
偏移量 | 48 mm |
旋转半径 | 112.5 mm |
swivel interference | 225 mm |
圆顶直径 | 111 mm |
轮子
主体材料 | 铝 |
---|---|
胎面材料 | 弹性轮胎,黑色,硫化 |
轴承 | 精密滚珠轴承 |
胎面 | 柔软胎面 |
轮子颜色 | 黑色黑墨水(类似 RAL9005) |
轮径 | 125 mm |
胎面宽度 | 50 mm |
轮宽 | 50 mm |
胎面硬度 (A) | 68 岸 A |
固定件
接头类型 | 矩形板 |
---|---|
板长度 | 135 mm |
板宽度 | 110 mm |
板孔长度(最小) | 75 mm |
板孔长度(最大) | 80 mm |
板孔宽度(最小) | 75 mm |
板孔宽度(最大) | 105 mm |
板孔直径 | 11 mm |