Колесо 250 mm
Novatech
Номер заказа:
199861407
EAN:
4031582397970
Номер продукта:
ITB 250x55-Ø30 HL60
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Бесследное движение
Колесо Novatech предназначено для использования в составе поворотного колесного узла и изготовлено из алюминия с беговой дорожко...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Технические описания
Колесо Novatech предназначено для использования в составе поворотного колесного узла и изготовлено из алюминия с беговой дорожкой из литого полиуретана. Диаметр колеса составляет 250 мм при ширине беговой дорожки 55 мм. Ступица имеет длину 60 мм, а диаметр отверстия под ось равен 30 мм. Колесо оснащено подшипником с шпонкой для надежной фиксации. Статическая грузоподъемность колеса достигает 2000 кг. Динамическая грузоподъемность составляет 1000 кг при скорости движения 6 км/ч и 1200 кг при скорости 4 км/ч, что обеспечивает надежную работу в различных условиях эксплуатации.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Core attributes
Wheel
Особые функции