Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Технические описания

Колесо Ultratech plus предназначено для использования в кастерах и представляет собой высокотехнологичное решение для различных промышленных применений, включая авиакосмическую промышленность и оборудование для аэропортов, системы AMR, автоматизированные шаттл-системы, автомобильную промышленность OEM, производителей керамики и стекла, погрузчиков и ремонтных компаний, производственные и платформенные тележки, а также тяжелые AGV-системы. Колесо имеет диаметр 200 мм с шириной беговой дорожки 50 мм, длину ступицы 60 мм и диаметр отверстия под ось 20 мм. Беговая дорожка изготовлена из литого Ultratech полиуретана, обеспечивающего надежность и долговечность, а корпус выполнен из алюминия. Колесо оснащено прецизионным шариковым подшипником для плавного вращения. Статическая грузоподъемность составляет 1600 кг, динамическая грузоподъемность достигает 640 кг при скорости 6 км/ч или 800 кг при скорости 4 км/ч, что обеспечивает универсальность применения в различных условиях эксплуатации.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Номер статьи
ICP 200x50-Ø20 HL60 plus
Номер материала S4
199865046
Основные атрибуты
Тип
Колесо
Грузоподъемность при 4 км/ч
800 kg
Грузоподъемность при 6 км/ч
640 kg
Грузоподъемность статическая
1600 kg
Диапазон температур (максимальный)
60 °C
Диапазон температур (минимальный)
-20 °C
Общий вес
1,29 kg
Название продукта
Ultratech plus
Стандартный
EN12532 - Транспортировочное оборудование
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Колесо
Твердость Протектор (A)
92 Береговая А
Твердость Протектор (D)
42 Береговая D
Материал корпуса
Алюминий
Материал протектора
Ultratech полиуретан, Литой
Диаметр отверстия Ось
20 mm
Длина хаба
60 mm
Ширина Протектор
50 mm
Диаметр
200 mm
Ширина тела
50 mm
Защита от проводов
Без защиты резьбы
Подшипник
Прециссионый шариковый подшипник
Цвет Колесо
Водо-синий (RAL5021)
special-features-image
Особые функции
Небезопасные материалы отсутствуют
Соответствует директивам RoHS и REACH. Не содержит полициклических ароматических углеводородов или хрома (VI)
Проверенное качество
Протестировано в собственной лаборатории на соответствие европейским стандартам
Бесследное движение
Колеса с пониженным износом и минимальными требованиями к очистке