Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Поворотное колесная опора с тормоз колеса Galea stainless представляет собой высококачественное решение для профессионального применения. Крепление выполнено в виде цельного стержня круглого сечения, обеспечивающего надежную фиксацию. Корпус изготовлен из полиамида и оснащен поворотным механизмом на основе двух гонок мяча из усиленной нержавеющей стали. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из электропроводного полипропилена и протектор из электропроводной термопластичной резины, установленное на прецизионном шариковом подшипнике из нержавеющей стали. Общая высота конструкции составляет 162 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Изделие предназначено для использования в тележках для кейтеринга и системах доставки питания, а также в душевых стульях.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Номер статьи
5085YGC125R05-22x40
EAN
4031582356236
Core attributes
Тип
Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса
Грузоподъемность при 3 км/ч
100 kg
Грузоподъемность статическая
200 kg
Общая высота
162 mm
Диапазон температур (максимальный)
60 °C
Диапазон температур (минимальный)
-20 °C
Название продукта
Galea stainless
Стандартный
EN12530 — ролики устройств
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Fitting
Тип фитинга
Цельный Стержень круглый
Диаметр Болт
22 mm
Длина Болт
40 mm
Housing
Форма Вилы
Закрыто
Материал
Полиамид
Повортный узел
Две гонки мяча, Усиленный или Нержавеющая сталь
Поворотное соединение
205 mm
Офсет (Смещение)
40 mm
Wheel
Твердость Протектор (A)
87 Береговая А
Материал корпуса
Полипропилен, электропроводный
Материал протектора
Термопластичная резина, электропроводная
Ширина Протектор
30 mm
Диаметр
125 mm
Защита от проводов
С защитой резьбы
Подшипник
Прециссионый шариковый подшипник, Нержавеющая сталь
special-features-image
Особые функции
Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Варианты
Поворотное Колесная опора 125 mm
Поворотное Колесная опора 125 mm
Galea stainless
5080YGC125R05-22x40

Поворотная колесная опора Galea stainless оснащена цельным стержнем круглого типа и корпусом из полиамида с поворотным подшипником на двух гонках мяча, выполненным из усиленной или нержавеющей стали. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из электропроводного полипропилена и протектор из электропроводной термопластичной резины, установленные на прецизионном шариковом подшипнике из нержавеющей стали. Общая высота конструкции составляет 162 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - до 200 кг. Изделие предназначено для использования в тележках для кейтеринга и системах доставки питания, а также в душевых стульях.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Варианты
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 125 mm
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 125 mm
Galea stainless
5087YGC125R05-22x40

Поворотное колесная опора с общий тормоз Galea stainless оснащена цельным стержнем круглым для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида с поворотным подшипником на двух гонках мяча, усиленный или нержавеющая сталь, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полипропилена электропроводного, протектор из термопластичной резины электропроводной и прецисионный шариковый подшипник из нержавеющей стали. Общая высота конструкции составляет 162 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости 3 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Изделие предназначено для тележек кейтеринга и систем доставки питания, а также душевых стульев.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Варианты
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 125 mm
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 125 mm
Galea stainless
5081YGC125R05-22x40

Поворотная колесная опора с тормозом направления Galea stainless представляет собой высококачественное решение для профессионального применения. Крепление выполнено в виде цельного круглого стержня, обеспечивающего надежную фиксацию. Корпус изготовлен из полиамида и оснащен поворотным механизмом с двумя гонками мяча из усиленной нержавеющей стали. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из электропроводного полипропилена и протектор из электропроводной термопластичной резины, установленные на прецизионном шарикоподшипнике из нержавеющей стали. Общая высота конструкции составляет 162 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Изделие предназначено для использования в тележках для кейтеринга, системах доставки питания и душевых стульях.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Варианты
Фиксированное Колесная опора 125 mm
Фиксированное Колесная опора 125 mm
Galea stainless
5088YGC125R05-22x40

Фиксированное колесная опора Galea stainless оснащена цельным стержнем круглым для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида, обеспечивающего прочность и долговечность конструкции. Колесо состоит из корпуса из электропроводного полипропилена и протектора из электропроводной термопластичной резины, что обеспечивает антистатические свойства. В качестве опорного элемента используется прецизионный шариковый подшипник из нержавеющей стали для плавного хода. Диаметр колеса составляет 125 мм, общая высота конструкции 162 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка может составлять до 200 кг.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Варианты
Поворотное Колесная опора 125 mm
Поворотное Колесная опора 125 mm
Galea stainless
5080YGC125R05-22x40

Поворотная колесная опора Galea stainless оснащена цельным стержнем круглого типа и корпусом из полиамида с поворотным подшипником на двух гонках мяча, выполненным из усиленной или нержавеющей стали. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из электропроводного полипропилена и протектор из электропроводной термопластичной резины, установленные на прецизионном шариковом подшипнике из нержавеющей стали. Общая высота конструкции составляет 162 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - до 200 кг. Изделие предназначено для использования в тележках для кейтеринга и системах доставки питания, а также в душевых стульях.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Варианты
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 125 mm
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 125 mm
Galea stainless
5087YGC125R05-22x40

Поворотное колесная опора с общий тормоз Galea stainless оснащена цельным стержнем круглым для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида с поворотным подшипником на двух гонках мяча, усиленный или нержавеющая сталь, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полипропилена электропроводного, протектор из термопластичной резины электропроводной и прецисионный шариковый подшипник из нержавеющей стали. Общая высота конструкции составляет 162 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости 3 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Изделие предназначено для тележек кейтеринга и систем доставки питания, а также душевых стульев.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Варианты
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 125 mm
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 125 mm
Galea stainless
5081YGC125R05-22x40

Поворотная колесная опора с тормозом направления Galea stainless представляет собой высококачественное решение для профессионального применения. Крепление выполнено в виде цельного круглого стержня, обеспечивающего надежную фиксацию. Корпус изготовлен из полиамида и оснащен поворотным механизмом с двумя гонками мяча из усиленной нержавеющей стали. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из электропроводного полипропилена и протектор из электропроводной термопластичной резины, установленные на прецизионном шарикоподшипнике из нержавеющей стали. Общая высота конструкции составляет 162 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Изделие предназначено для использования в тележках для кейтеринга, системах доставки питания и душевых стульях.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Варианты
Фиксированное Колесная опора 125 mm
Фиксированное Колесная опора 125 mm
Galea stainless
5088YGC125R05-22x40

Фиксированное колесная опора Galea stainless оснащена цельным стержнем круглым для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида, обеспечивающего прочность и долговечность конструкции. Колесо состоит из корпуса из электропроводного полипропилена и протектора из электропроводной термопластичной резины, что обеспечивает антистатические свойства. В качестве опорного элемента используется прецизионный шариковый подшипник из нержавеющей стали для плавного хода. Диаметр колеса составляет 125 мм, общая высота конструкции 162 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка может составлять до 200 кг.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg