Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Поворотное колесная опора Alpha stainless оснащена креплением типа отверстие под болт и корпусом из нержавеющей стали, тяжелая с поворотным механизмом на двух гонках с мячом. Колесо диаметром 80 мм имеет корпус из полиамида с протектором, идентичным корпусу колеса, и роликовый (игольчатый) подшипник из нержавеющей стали. Общая высота конструкции составляет 108 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 150 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - 300 кг. Опора предназначена для использования в тележках для кейтеринга и системах доставки питания, строительстве контейнеров, электронных системах и технологиях чистых помещений, пожаротехническом оборудовании и противопожарной защите, машиностроении, транспортном оборудовании.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Номер статьи
8470UOD080P30-11
EAN
4031582377149
Основные атрибуты
Тип
Поворотное Колесная опора
Грузоподъемность при 4 км/ч
150 kg
Грузоподъемность статическая
300 kg
Общая высота
108 mm
Диапазон температур (максимальный)
80 °C
Диапазон температур (минимальный)
-25 °C
Общий вес
0,66 kg
Название продукта
Alpha stainless
Стандартный
EN12532 - Транспортировочное оборудование
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Подгонка
Тип фитинга
Отверстие под болт
Диаметр отверстия Болт
11 mm
Корпус
Форма Вилы
Широкая
Материал
Нержавеющая сталь, тяжелая
Повортный узел
Две гонки с мячом
Поворотное соединение
169 mm
Офсет (Смещение)
44,5 mm
Радиус поворота
84,5 mm
Колесо
Твердость Протектор (D)
75 Береговая D
Материал корпуса
Полиамид
Материал протектора
Идентично корпусу Колесо
Ширина Протектор
34 mm
Диаметр
80 mm
Ось
Винт с гайкой
Подшипник
Роликовый (Игольчатый) подшипник Нержавеющая сталь
special-features-image
Особые функции
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Непрерывное использование
Поворотный подшипник с пылезащитным кольцом для непрерывного движения
Колеса с малым износом
Прочные колеса с крайне низким износом
Легкое управление
Поворотная головка с двойными шариковыми подшипниками
Постоянная возможность мойки
Все металлические компоненты из нержавеющей стали
Материалы с низкими требованиями к уходу
Все металлические компоненты изготовлены из алюминия или нержавеющей стали
Пропустить галерею продуктов

Перекрёстные продажи

Варианты
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 80 mm
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 80 mm
Alpha stainless
8477UOD080P30-11

Поворотное колесная опора с общий тормоз Alpha stainless представляет собой высококачественное решение с отверстие под болт для надежного крепления. Корпус изготовлен из нержавеющая сталь, тяжелая с поворотным механизмом на две гонки с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 80 мм выполнено из полиамид с протектором идентично корпусу колесо, оснащено роликовый (игольчатый) подшипник нержавеющая сталь для долговечной работы. Общая высота конструкции составляет 108 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 150 кг при скорости до 4 км/ч, статическая нагрузка - 300 кг. Изделие применяется в тележки для кейтеринга и системы доставки питания, строительство контейнеров, электронные системы, технологии чистых помещений, пожаротехническое оборудование, противопожарная защита, машиностроение и транспортное оборудование.

Средние условия
80 mm
108 mm
Средние условия
80 mm
108 mm