Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Поворотное колесная опора Agila stainless оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из нержавеющей стали средней категории с поворотным механизмом на двух гонках с мячом. Колесо диаметром 150 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и подшипником скольжения. Общая высота конструкции составляет 183 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Изделие предназначено для использования в тележках для кейтеринга и системах доставки питания, а также в профессиональных тележках для уборки.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Artikelnummer
7470PJO150P51
EAN
4031582350494
Core attributes
Gehäusetyp
Поворотное Колесная опора
Tragfähigkeit bei 3 km/h
100 kg
Statische Tragfähigkeit
200 kg
Bauhöhe
183 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
0,81 kg
Produktname
Agila stainless
Norm
EN12530 — ролики устройств
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Прямоугольная пластина
Plattenloch Durchmesser
11 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
75 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
50 mm
Plattenlänge
95 mm
Plattenbreite
70 mm
Housing
Farbe
Нержавеющая сталь
Gabelform
Широкая
Material
Нержавеющая сталь, средняя
Schwenklager
Две гонки с мячом
Störkreis
240 mm
Ausladung
45 mm
Schwenkradius
120 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
87 Береговая А
Material des Radkörpers
Полипропилен
Material der Lauffläche
Термопластичная резина
Breite der Lauffläche
32 mm
Durchmesser
150 mm
Fadenschutz
Без защиты резьбы
Lager
Подшипник скольжения
special-features-image
Особые функции
Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Варианты
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 150 mm
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 150 mm
Agila stainless
7477PJO150P51

Поворотное колесная опора с общий тормоз Agila stainless оснащена прямоугольная пластина для крепления и корпусом из нержавеющая сталь, средняя с поворотным механизмом на две гонки с мячом. Колесо диаметром 150 мм имеет корпус из полипропилен с протектором из термопластичная резина и подшипник скольжения. Общая высота конструкции составляет 183 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Изделие предназначено для использования в тележки для кейтеринга и системы доставки питания, а также профессиональные тележки для уборки, обеспечивая надежную работу в условиях повышенных гигиенических требований благодаря коррозионностойким материалам.

150 mm
183 mm
100 kg
150 mm
183 mm
100 kg