Поворотное Колесная опора 100 mm
Galea stainless
EAN:
4031582395518
Номер продукта:
5080PJM100P30-10
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Соответствие цвета
Поворотное колесная опора Galea stainless представляет собой высококачественное решение для промышленного применения с крепление...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Поворотное колесная опора Galea stainless представляет собой высококачественное решение для промышленного применения с креплением типа отверстие под болт. Корпус изготовлен из полиамида и оснащен поворотным подшипником с двумя гонками мяча, выполненным из усиленной нержавеющей стали, что обеспечивает надежность и долговечность конструкции. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и подшипником скольжения из нержавеющей стали. Общая высота изделия составляет 139 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Опора идеально подходит для использования в тележках для кейтеринга и системах доставки питания, а также в душевых стульях.
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
Постоянная возможность мойки
Все металлические компоненты из нержавеющей стали
Материалы с низкими требованиями к уходу
Все металлические компоненты изготовлены из алюминия или нержавеющей стали
Химически стойкие компоненты
Нечувствительно ко многим чистящим средствам и химическим веществам
Соответствие стандартам
Применимо в пищевой промышленности (одобрение Lerpac)