Поворотное Колесная опора 75 mm
Linea light
Номер заказа:
990770551
EAN:
4031582399066
Номер продукта:
5920XSI075L51-10 7001/7015/1016
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Соответствие цвета
Поворотная колесная опора Linea light предназначена для использования в медицинском оборудовании и мебели, оснащена глухим отвер...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Поворотная колесная опора Linea light предназначена для использования в медицинском оборудовании и мебели, оснащена глухим отверстием для фитинга B10, обеспечивающим надежное крепление к различным конструкциям. Корпус изготовлен из электропроводящего полиамида, что обеспечивает антистатические свойства и устойчивость к химическим воздействиям, а поворотный механизм реализован на основе стержня поворотного подшипника, позволяющего осуществлять плавное вращение опоры на 360 градусов. Колесо диаметром 75 миллиметров оснащено подшипником скольжения с простой трубной прокладкой и имеет беговую поверхность из инъекционного электропроводящего полиуретана, обеспечивающего отличное сцепление и долговечность при эксплуатации на различных типах полов. Общая высота опоры составляет 75,5 миллиметра, что позволяет интегрировать её в компактные конструкции оборудования. Опора рассчитана на статическую нагрузку до 160 килограммов и динамическую нагрузку до 80 килограммов при скорости движения 3 километра в час, что делает её идеальным решением для тележек анестезии, медицинских тумбочек, оборудования для компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии и рентгеновских аппаратов, а также для каталок доставки питания, компьютеров на колёсах, диализных тележек, офисной и медицинской мебели, аппаратов ультразвуковой диагностики и профессиональных уборочных тележек.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Основные атрибуты
Фитинг
Кронштейн
Колесо
Deutscher Конструктор Club
Deutscher Конструктор Club
Премия Interzum Award
Премия Interzum Award
Награда за Дизайн IF
Награда за Дизайн IF
Особые функции
Небезопасные материалы отсутствуют
Соответствует директивам RoHS и REACH. Не содержит полициклических ароматических углеводородов или хрома (VI)
Проверенное качество
Протестировано в собственной лаборатории на соответствие европейским стандартам
Соответствие цвета
Цвета можно адаптировать под дизайн продукта
Удостоенный наград дизайн
Награждено престижными премиями международных жюри
Бесследное движение
Колеса с пониженным износом и минимальными требованиями к очистке
Сертифицированная проводимость
Проводящая версия для защиты пользователей и электрических устройств от электростатического разряда
Оптимизированная маневренность
Двойное колесо с высокой маневренностью благодаря дифференциальному эффекту
Индивидуальный брендинг
Гравировка, литье или печать
Захватывающие изображения
Полные колпачки колес с возможностью печати практически любого изображения