Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 100 mm
Levina
Номер заказа:
990037380
EAN:
4031582368987
Номер продукта:
5377PJP100P50 7001/3000
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Соответствие цвета
Поворотная колесная опора с общий тормоз Levina предназначена для использования в медицинском оборудовании и промышленных прилож...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Поворотная колесная опора с общий тормоз Levina предназначена для использования в медицинском оборудовании и промышленных приложениях, включая тележки для анестезии, С-дуги, КТ-сканеры, МРТ и рентгеновское оборудование, медицинские кровати, тележки для кейтеринга и системы доставки питания, компьютеры на колесах, тележки для диализа, больницы, тележки для медикаментов, дома престарелых и пансионаты, тележки для ухода за пациентами, профессиональные тележки для уборки, тележки для покупок, торговую мебель и витрины, ультразвуковые аппараты, аппараты ИВЛ, верстаки и шкафы для инструментов. Крепление выполнено в виде прямоугольной пластины, обеспечивающей надежное и простое присоединение к различным конструкциям. Корпус изготовлен из полиамида и оснащен поворотным механизмом на основе двух гонок с мячом, что обеспечивает плавное и управляемое вращение. Колесо имеет диаметр 100 мм и оборудовано прецизионным шариковым подшипником для минимизации трения и обеспечения долговечности. Беговая дорожка колеса выполнена из термопластичной резины, обеспечивающей хорошее сцепление и защиту полов. Общая высота опоры составляет 137 мм. Грузоподъемность включает статическую нагрузку 200 кг и динамическую нагрузку 100 кг при скорости движения 3 км/ч, что гарантирует надежную работу в условиях интенсивного использования.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Премия Universal Дизайн Award
Премия Universal Дизайн Award
Deutscher Конструктор Club
Deutscher Конструктор Club
Особые функции