Поворотное Колесная опора 100 mm
Levina
EAN:
4031582362749
Номер продукта:
5370PIP100R05-28x45
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Соответствие цвета
Поворотная колесная опора Levina оснащена цельным стержнем круглым для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида с пов...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Поворотная колесная опора Levina оснащена цельным стержнем круглым для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида с поворотным подшипником на двух гонках с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо имеет корпус из полипропилена с протектором из литой резины без следов и прецизионным шариковым подшипником для бесшумного хода. Диаметр колеса составляет 100 мм, общая высота конструкции 137 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 80 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка до 160 кг. Опора предназначена для медицинского оборудования, тележек для анестезии, КТ-сканеров, МРТ, рентгена, медицинских кроватей, систем кейтеринга, компьютеров на колесах, тележек для диализа и медикаментов, профессиональных уборочных тележек, торговой мебели и верстаков.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Премия Universal Дизайн Award
Премия Universal Дизайн Award
Deutscher Конструктор Club
Deutscher Конструктор Club
Особые функции