Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!
Поворотное колесная опора с центральным общий тормоз Integral stainless представляет собой высокотехнологичное решение со стержнем с кулачковое отверстие для профильных стержней, предназначенное для герметичных моющихся кроватей в зоне для прилегания. Корпус изготовлен из нержавеющей стали средней категории и оснащен прецисионным шариковым подшипником для обеспечения плавного поворота. Колесо диаметром 150 мм имеет корпус из электропроводящего полиамида с протектором из инжекционного электропроводного полиуретана и герметичным прецисионным шариковым подшипником. Общая высота конструкции составляет 183 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 150 кг при скорости 3-4 км/ч, статическая нагрузка - 450 кг. Применяется в медицинском оборудовании: С-дуги, КТ-сканеры, МРТ, рентген, больницы, дома престарелых и пансионаты.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Номер статьи
7046XSX150R26-28S45 D 9002 4xM8 W
EAN
4031582342406
Номер материала S4
990002676
Основные атрибуты
Сертификация
Протестировано и контролируется TÜV Süd
Тип
Поворотное Колесная опора с центральным Общий тормоз
Общая ширина
62 mm
Грузоподъемность при 3 км/ч
150 kg
Грузоподъемность при 4 км/ч
150 kg
Грузоподъемность статическая
450 kg
Общая высота
183 mm
Диапазон температур (максимальный)
80 °C
Диапазон температур (минимальный)
-25 °C
Общий вес
1,13 kg
Название продукта
Integral stainless
Стандартный
EN12531 - Больничные подставки для кроватей
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Подгонка
Количество монтажных отверстий Болт
4
Подсказка
Производитель больничной кровати должен Герметичный моющиеся кровати в зоне для прилегания.
Тип фитинга
Стержень с Кулачковое отверстие для профильных стержней
Диаметр Болт
28 mm
Длина Болт
96 mm
Положение резьбы Болт
19 mm
Корпус
Цвет
Серый белый (RAL9002)
Форма Вилы
Закрыто
Материал
Нержавеющая сталь, средняя
Повортный узел
Прециссионый шариковый подшипник
Диаметр купола
62 mm
Поворотное соединение
230 mm
Офсет (Смещение)
40 mm
Радиус поворота
115 mm
Колесо
Твердость Протектор (A)
91 Береговая А
Твердость Протектор (D)
40 Береговая D
Материал корпуса
Полиамид, электропроводящий
Материал протектора
Полиуретан, Инжекционный, электропроводный
Ширина Протектор
32 mm
Диаметр
150 mm
Ширина тела
32 mm
Защита от проводов
Встроенный резьбовой кожух
Подшипник
Прециссионый шариковый подшипник, Герметичный
Цвет Колесо
Сланцево-серый (RAL7015)
Набор рукояток
Подсказка
Производитель больничной кровати должен Герметичный моющиеся кровати в зоне для прилегания.

Награда за Дизайн IF

Награда за Дизайн IF

Награда Red Dot Дизайн Award

Награда Red Dot Дизайн Award

special-features-image
Особые функции
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Удобный центральный замок
Одновременная фиксация более чем одного колеса с помощью центрального рычага
Удостоенный наград дизайн
Награждено престижными премиями международных жюри
Надежное сканирование
Антимагнитные для сканеров безопасности и магнитно-резонансной томографии
Низкообслуживаемые колеса
Защита резьбы для бесперебойной работы и минимальной очистки
Бесследное движение
Колеса с пониженным износом и минимальными требованиями к очистке
Эргономичное использование
Колеса с оптимизированным сопротивлением качению для снижения нагрузки на пользователя
Сертифицированная проводимость
Проводящая версия для защиты пользователей и электрических устройств от электростатического разряда
Защитное уплотнение
Колеса с герметичными подшипниками для защиты от брызг воды и грязи
Постоянная возможность мойки
Все металлические компоненты из нержавеющей стали
Материалы с низкими требованиями к уходу
Все металлические компоненты изготовлены из алюминия или нержавеющей стали
Индивидуальный кожух
Форма защитного кожуха может быть индивидуализирована
Сертифицированная безопасность
Стандарт производительности, сертифицированный TÜV Süd
Комфортная маневренность
Крупные колеса и эластичные ступицы позволяют легко преодолевать препятствия
Многоступенчатая функция переключения
До трех позиций фиксации: направленная блокировка, полная блокировка или свободная подвижность
Пропустить галерею продуктов

Аксессуары

Принадлежность
Адаптер
Adapter m. Gew. Stift

Аксессуар представляет собой специализированный компонент для колесных опор, предназначенный для расширения функциональных возможностей и улучшения эксплуатационных характеристик роликовых систем. Данное изделие отличается компактными габаритами и минимальной массой 0,1 кг, что обеспечивает простоту монтажа и не создает дополнительной нагрузки на основную конструкцию колесной опоры при интеграции в мобильные платформы и транспортные системы.

Принадлежность
Переключающий рычаг
Schalthebel 24S45 o. Gew. Stift

Принадлежность "Аксессуар" представляет собой специализированный компонент, предназначенный для использования с колесными опорами различных типов. Данное изделие обеспечивает дополнительную функциональность и улучшает эксплуатационные характеристики колесных механизмов в промышленных и коммерческих применениях. Аксессуар имеет компактную конструкцию с массой 0,12 кг, что обеспечивает минимальное увеличение общего веса системы при сохранении высокой прочности и надежности в работе.

Принадлежность
Переключающий рычаг
Schalthebel 28S45 m. Gew. Stift

Принадлежность "Аксессуар" представляет собой специализированный компонент, предназначенный для использования с колесными опорами различных типов. Данное изделие обеспечивает дополнительную функциональность и улучшает эксплуатационные характеристики колесных механизмов в промышленных и коммерческих применениях. Аксессуар имеет компактную конструкцию с массой 0,06 кг, что обеспечивает минимальное увеличение общего веса колесной опоры при сохранении высокой прочности и надежности в работе.

Принадлежность
Переключающий рычаг
Schalthebel 65S45 m. Gew. Stift

Принадлежность "Аксессуар" представляет собой специализированный компонент, предназначенный для использования с колесными опорами различных типов. Данное изделие обеспечивает дополнительную функциональность и улучшает эксплуатационные характеристики колесных механизмов в промышленных и коммерческих применениях. Аксессуар имеет компактную конструкцию с массой 0,09 кг, что обеспечивает минимальное увеличение общего веса системы при сохранении высокой прочности и надежности в работе.

Принадлежность
Втулка подшипника
Lager Buchse m. Gew. Stift SW7/16in

Аксессуар представляет собой специализированный компонент для колесных опор, предназначенный для расширения функциональности и улучшения эксплуатационных характеристик роликовых систем. Данное изделие отличается компактными габаритами и минимальной массой 0,04 кг, что обеспечивает простоту монтажа без существенного увеличения общего веса конструкции и позволяет эффективно интегрировать его в различные мобильные платформы и транспортные решения.

Принадлежность
Втулка
Kunststoff Huelse R48-36 Ø28 natur

Уменьшающая втулка квадратная представляет собой принадлежность для колесных опор, предназначенную для адаптации крепежных отверстий различных диаметров. Данная втулка обеспечивает надежное соединение при использовании болтов диаметром 28 мм, позволяя устанавливать колесные опоры на конструкции с меньшими посадочными размерами. Изделие имеет компактные габариты и небольшой вес 0,05 кг, что обеспечивает удобство монтажа без существенного увеличения общей массы конструкции.

Принадлежность
Профильная штанга
Profilstahl 6kt-11x1000

Данная принадлежность представляет собой специализированный аксессуар, предназначенный для использования с колесными опорами различных типов. Изделие обеспечивает дополнительную функциональность и улучшает эксплуатационные характеристики колесных механизмов в промышленных и коммерческих применениях. Аксессуар совместим с широким спектром колесных опор и способствует оптимизации их работы в различных условиях эксплуатации.

Принадлежность
Втулка
Kunststoff Huelse R48-33,65 Ø28,1 natur

Уменьшающая втулка квадратная представляет собой принадлежность для колесных опор, предназначенную для адаптации крепежных отверстий различных диаметров. Данная втулка обеспечивает надежное соединение при использовании болтов диаметром 28 мм, позволяя устанавливать колесные опоры на конструкции с нестандартными посадочными размерами. Изделие имеет компактные габариты и малый вес 0,04 кг, что обеспечивает удобство монтажа без значительного увеличения общей массы конструкции.

Пропустить галерею продуктов

Перекрёстные продажи

Варианты
Поворотное Колесная опора с центральным, полным или Тормоз направления 150 mm
Поворотное Колесная опора с центральным, полным или Тормоз направления 150 mm
Integral stainless
7044XSX150R26-28S45 D 9002 4xM8 W

Поворотное колесная опора с центральным, полным или тормоз направления Integral stainless представляет собой высокотехнологичное решение для медицинского оборудования, оснащенное стержнем с кулачковое отверстие для профильных стержней и предназначенное для герметичных моющихся кроватей в зоне для прилегания. Корпус изготовлен из нержавеющей стали средней категории и оборудован прецисионным шариковым подшипником поворотного механизма. Колесо диаметром 150 мм имеет корпус из электропроводящего полиамида и протектор из инжекционного электропроводного полиуретана, установленный на герметичном прецисионном шариковом подшипнике. Общая высота конструкции составляет 183 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 150 кг при скорости 3-4 км/ч, статическая нагрузка - 450 кг. Опора предназначена для использования в С-дугах, КТ-сканерах, МРТ, рентгеновском оборудовании, больницах, домах престарелых и пансионатах.

150 mm
Средние условия
183 mm
150 mm
Средние условия
183 mm