Фиксированное Колесная опора 125 mm
Galea stainless
EAN:
4031582336535
Номер продукта:
5088PJM125R05-22x40
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Соответствие цвета
Фиксированная колесная опора Galea stainless представляет собой техническое решение с цельным стержнем круглого сечения в качест...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Фиксированная колесная опора Galea stainless представляет собой техническое решение с цельным стержнем круглого сечения в качестве крепежного элемента. Корпус изготовлен из полиамида, обеспечивающего высокую прочность и химическую стойкость конструкции. Колесо состоит из корпуса из полипропилена с протектором из термопластичной резины, что гарантирует оптимальное сцепление с поверхностью и низкий уровень шума при движении. Подшипниковый узел выполнен в виде подшипника скольжения из нержавеющей стали, обеспечивающего долговечность и коррозионную стойкость. Диаметр колеса составляет 125 мм, общая высота конструкции - 162 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка может составлять до 200 кг.
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
Постоянная возможность мойки
Все металлические компоненты из нержавеющей стали
Материалы с низкими требованиями к уходу
Все металлические компоненты изготовлены из алюминия или нержавеющей стали
Химически стойкие компоненты
Нечувствительно ко многим чистящим средствам и химическим веществам
Соответствие стандартам
Применимо в пищевой промышленности (одобрение Lerpac)