Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Фиксированное колесная опора Alpha stainless оснащена прямоугольной пластиной для надежного крепления к оборудованию. Корпус изготовлен из нержавеющей стали, тяжелая, что обеспечивает высокую прочность и коррозионную стойкость в промышленных условиях. Колесо имеет корпус из полипропилена с протектором из литой резины, без следов, что предотвращает повреждение напольных покрытий, и оборудовано подшипником скольжения для плавного хода. Диаметр колеса составляет 100 мм, общая высота конструкции - 128 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 75 кг при скорости движения до 4 км/ч, статическая нагрузка - до 150 кг, что делает опору подходящей для средних и тяжелых промышленных применений.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Номер статьи
8478PIO100P62
EAN
4031582381726
Core attributes
Тип
Фиксированное Колесная опора
Грузоподъемность при 4 км/ч
75 kg
Грузоподъемность статическая
150 kg
Общая высота
128 mm
Диапазон температур (максимальный)
60 °C
Диапазон температур (минимальный)
-20 °C
Общий вес
0,59 kg
Название продукта
Alpha stainless
Стандартный
EN12532 - Транспортировочное оборудование
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Fitting
Тип фитинга
Прямоугольная пластина
Диаметр отверстия пластины
9 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)
80 mm
Длина отверстия пластины (минимальная)
77 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)
60 mm
Длина пластины
103 mm
Ширина пластины
85 mm
Housing
Цвет
Нержавеющая сталь
Форма Вилы
Широкая
Материал
Нержавеющая сталь, тяжелая
Wheel
Твердость Протектор (A)
80 Береговая А
Материал корпуса
Полипропилен
Материал протектора
Литая резина, без следов
Ширина Протектор
35 mm
Диаметр
100 mm
Защита от проводов
Без защиты резьбы
Ось
Винт с гайкой
Подшипник
Подшипник скольжения
special-features-image
Особые функции
Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Варианты
Поворотное Колесная опора 100 mm
Поворотное Колесная опора 100 mm
Alpha stainless
8470PIO100P62

Поворотное колесная опора Alpha stainless оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из нержавеющей стали тяжелой серии с поворотным механизмом на двух гонках с мячом. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из литой резины без следов и подшипником скольжения. Общая высота конструкции составляет 128 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 75 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка — до 150 кг. Опора предназначена для использования в тележках для кейтеринга и системах доставки питания, строительстве контейнеров, электронных системах и технологиях чистых помещений, пожаротехническом оборудовании и противопожарной защите, машиностроении, а также транспортном оборудовании.

100 mm
128 mm
75 kg
100 mm
128 mm
75 kg
Варианты
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 100 mm
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 100 mm
Alpha stainless
8477PIO100P62

Поворотное колесная опора с общий тормоз Alpha stainless представляет собой высококачественное решение для промышленного применения с прямоугольной пластиной в качестве крепежного элемента. Корпус изготовлен из нержавеющей стали тяжелой серии и оснащен поворотным механизмом на двух гонках с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из литой резины без следов и подшипником скольжения для надежной работы. Общая высота конструкции составляет 128 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 75 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - 150 кг. Изделие идеально подходит для тележек кейтеринга и систем доставки питания, строительства контейнеров, электронных систем и технологий чистых помещений, пожаротехнического оборудования, машиностроения и транспортного оборудования.

100 mm
128 mm
75 kg
100 mm
128 mm
75 kg
Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Варианты
Поворотное Колесная опора 100 mm
Поворотное Колесная опора 100 mm
Alpha stainless
8470PIO100P62

Поворотное колесная опора Alpha stainless оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из нержавеющей стали тяжелой серии с поворотным механизмом на двух гонках с мячом. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из литой резины без следов и подшипником скольжения. Общая высота конструкции составляет 128 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 75 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка — до 150 кг. Опора предназначена для использования в тележках для кейтеринга и системах доставки питания, строительстве контейнеров, электронных системах и технологиях чистых помещений, пожаротехническом оборудовании и противопожарной защите, машиностроении, а также транспортном оборудовании.

100 mm
128 mm
75 kg
100 mm
128 mm
75 kg
Варианты
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 100 mm
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 100 mm
Alpha stainless
8477PIO100P62

Поворотное колесная опора с общий тормоз Alpha stainless представляет собой высококачественное решение для промышленного применения с прямоугольной пластиной в качестве крепежного элемента. Корпус изготовлен из нержавеющей стали тяжелой серии и оснащен поворотным механизмом на двух гонках с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из литой резины без следов и подшипником скольжения для надежной работы. Общая высота конструкции составляет 128 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 75 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - 150 кг. Изделие идеально подходит для тележек кейтеринга и систем доставки питания, строительства контейнеров, электронных систем и технологий чистых помещений, пожаротехнического оборудования, машиностроения и транспортного оборудования.

100 mm
128 mm
75 kg
100 mm
128 mm
75 kg