Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Фиксированное колесная опора Alpha stainless представляет собой техническое решение с прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из нержавеющей стали тяжелой серии, обеспечивающей высокую прочность и коррозионную стойкость. Колесо выполнено из термореактивного термостойкого пластика, при этом материал протектора идентичен корпусу колеса, что гарантирует однородность конструкции. Подшипниковый узел представлен втулкой сухого подшипника, обеспечивающей надежное вращение. Диаметр колеса составляет 80 мм, общая высота конструкции - 108 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка может составлять до 200 кг, что делает данную опору подходящей для различных промышленных применений.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Номер статьи
8478BOG080P62
EAN
4031582347258
Основные атрибуты
Тип
Фиксированное Колесная опора
Общая ширина
85 mm
Грузоподъемность при 4 км/ч
100 kg
Грузоподъемность статическая
200 kg
Общая высота
108 mm
Диапазон температур (максимальный)
280 °C
Диапазон температур (минимальный)
-40 °C
Общий вес
0,47 kg
Название продукта
Alpha stainless
Стандартный
EN12532 - Транспортировочное оборудование
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Подгонка
Тип фитинга
Прямоугольная пластина
Диаметр отверстия пластины
9 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)
60 mm
Длина отверстия пластины (минимальная)
77 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)
80 mm
Ширина отверстия пластины (минимальная)
77 mm
Длина пластины
100 mm
Ширина пластины
85 mm
Корпус
Цвет
Нержавеющая сталь
Форма Вилы
Широкая
Материал
Нержавеющая сталь, тяжелая
Колесо
Твердость Протектор (D)
90 Береговая D
Материал корпуса
Пластик термореактивный, термостойкий
Материал протектора
Идентично корпусу Колесо
Ширина Протектор
35 mm
Диаметр
80 mm
Ширина тела
35 mm
Цвет Протектор
черный
Ось
Винт с гайкой
Подшипник
Втулка сухого подшипника
Цвет Колесо
черный
special-features-image
Особые функции
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Непрерывное использование
Поворотный подшипник с пылезащитным кольцом для непрерывного движения
Колеса с малым износом
Прочные колеса с крайне низким износом
Постоянная возможность мойки
Все металлические компоненты из нержавеющей стали
Материалы с низкими требованиями к уходу
Все металлические компоненты изготовлены из алюминия или нержавеющей стали
Постоянная термостойкость
Колеса из термостойкого материала для использования в экстремальных условиях
Пропустить галерею продуктов

Перекрёстные продажи

Варианты
Поворотное Колесная опора 80 mm
Поворотное Колесная опора 80 mm
Alpha stainless
8470BOG080P62 HT w/o-dustg

Поворотное колесная опора Alpha stainless оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из нержавеющей стали тяжелой серии с поворотным механизмом на двух гонках с мячом. Колесо диаметром 80 мм изготовлено из термореактивного термостойкого пластика, материал протектора идентичен корпусу колеса, подшипник выполнен в виде втулки сухого подшипника. Общая высота конструкции составляет 108 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Опора предназначена для использования в тележках для кейтеринга и системах доставки питания, строительстве контейнеров, электронных системах и технологиях чистых помещений, пожаротехническом оборудовании, машиностроении и транспортном оборудовании.

Легкие условия
80 mm
108 mm
Легкие условия
80 mm
108 mm