Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Комплект рукояток E-Drive представляет собой специализированное решение для электромобильности, разработанное с учетом требований современных транспортных систем. Данное изделие относится к категории принадлежностей и предназначено для интеграции в системы электрических транспортных средств с поддержкой кастеров. Комплект обеспечивает надежное управление и маневрирование электромобиля благодаря эргономичной конструкции рукояток, которые позволяют оператору осуществлять точное управление движением. Изделие изготовлено с применением высокопрочных материалов, обеспечивающих долговечность и устойчивость к механическим нагрузкам при интенсивной эксплуатации. Комплект рукояток E-Drive совместим с различными моделями электромобилей и может быть легко установлен на существующие платформы. Конструкция предусматривает удобное крепление и позволяет регулировать положение рукояток в соответствии с индивидуальными предпочтениями оператора, что обеспечивает комфортную работу в течение продолжительного времени.
Номера статей
Номер статьи
EDOZ300 2m
Номер материала S4
199066656
Основные атрибуты
Тип
Принадлежность
Общий вес
0,91 kg
Название продукта
Комплект рукояток E-Drive
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Набор ручек
Контроллер
Безопасность протестирована в соответствии с DIN ISO 13849
Кнопка аварийного останова
Материал ручки
Усиленный стекловолокном полиамид
Функционирование светодиодов
Показывает состояние блока привода
Длина кабеля (включая вилку)
3,5 METER
Допустимая температура окружающей среды для хранения (максимальная)
45 °C
Допустимая температура окружающей среды для хранения (минимум)
-10 °C
Допустимые условия окружающей среды для работы
от 5 до 50 °C, атмосферная влажность 90 %, без конденсации
Положения углубления большого пальца на контроллере
Регулируется с шагом 22,5°
Тип защиты
IPX4 (разбрызгивание воды со всех сторон) при горизонтальном монтаже
Срок службы контроллера
2 миллиона циклов
Установить компоненты
Две эргономичные ручки, одна с функцией и одна без функции
Управление скоростью
Непрерывная перемена, движение вперед и назад
Угол поворота Ось контроллера (максимальный)
45
Угол поворота Ось контроллера (минимальный)
-45
special-features-image
Особые функции
Небезопасные материалы отсутствуют
Соответствует директивам RoHS и REACH. Не содержит полициклических ароматических углеводородов или хрома (VI)
Проверенное качество
Протестировано в собственной лаборатории на соответствие европейским стандартам
Стандартизированное обслуживание
USB-интерфейс для обновления прошивки
Удобная сборка
Ручной пульт может крепиться гибко в вертикальном или горизонтальном положении
Сокращение отсутствий по болезни
Быстрая окупаемость за счет сокращения больничных отсутствий