Поворотное Колесная опора с центральным, полным или Тормоз направления 125 mm
Дизайн крышки
EAN:
4031582358018
Номер продукта:
2074XSP125R36-32S30
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Удостоенный наград дизайн
Поворотное колесная опора с центральным, полным или тормоз направления Cover design оснащена стержнем с кулачковое отверстие для...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Поворотное колесная опора с центральным, полным или тормоз направления Cover design оснащена стержнем с кулачковое отверстие для профильных стержней, короткая вариант для надежного крепления. Корпус изготовлен из стального листа, средний, с поворотным механизмом на двух гонках с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полиамида, электропроводящего, с протектором из полиуретана, инжекционного, электропроводного, установленного на прецисионном шариковом подшипнике для минимального сопротивления качению. Общая высота конструкции составляет 163 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - до 200 кг, что обеспечивает надежную эксплуатацию в промышленных условиях.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Награда Red Dot Дизайн Award
Награда Red Dot Дизайн Award
Особые функции